| Projektpartner: | Integrity Action − Making Integrity Work*, Großbritannien |
| Land der Implementierung: | Zentral- und Osteuropa |
| Dauer: | 5 Jahre |
| Fördersumme in US-Dollar: | 3,09 Mio. |
| Registriert in: | USA und Ungarn |
Das Projekt will das Verhalten bestehender und zukünftiger Praktiker des öffentlichen und privaten Sektors der Region durch Integritätsschulungen sensibilisieren und formen.
Die CEU (Central European University) will über die nächsten fünf Jahre durch das Lehren von integrem Verhalten bei zirka 16.000 Studenten sowie 3.500 Führungskräften in Mittel- und Osteuropa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zur Schaffung fairer Marktbedingungen beitragen. Das Projekt wird die Teilnehmer mit den erforderlichen praktischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Werkzeugen ausstatten, um in einem Umfeld schwacher Rahmenbedingungen mit Integrität zu agieren. Das Projekt wird an der CEU Business School das „Center for Integrity in Business and Government“ etablieren, das als institutionelles Rahmenwerk für die interdisziplinäre Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Integrität und Korruptionsbekämpfung fungiert. Es wird an der CEU das Thema Integrität in den Lehrplan für Studenten und Führungskräfte einbinden. Das Zentrum wird als regionale Resource of Excellence für die Integritätsschulung dienen und gemeinsam mit seinem Projektpartner Tiri die Kapazitäten der Institutionen weiterführender Bildung in der Region durch die Entwicklung lokaler Curricula ausbauen.
Die Central European University, Budapest ist eine einzigartige Universität, die in den USA und Ungarn akkreditiert ist. Sie widmet sich dem Aufbau offener Gesellschaften durch ernsthaftes und moralisch verantwortliches intellektuelles Engagement, das von dringenden sozialen Notwendigkeiten inspiriert ist und diesen dient. Die Studenten der CEU kommen aus über 100 Ländern, um an Master-, Promotions- oder berufsbegleitenden (Executive) Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaften, Recht, Management, Umweltstudien und Verwaltung teilzunehmen. Die CEU Business School war die erste Institution der Region, die Führungskräften ein westlich geprägtes Wirtschaftsstudium mit amerikanischem MBA-Abschluss anbot.
Central European University (in Englisch)
Dieses Projekt wird im Rahmen der Siemens Integrity Initiative unterstützt.
Quelle: Projektprofil der Integrity Partner (adaptiert aus dem Englischen)
* CEU’s Projektpartner Tiri wurde in Integrity Action unbenannt (www.integrityaction.org)