Sektor Industry / Metals Technologies
Linz, Österreich, 05. Februar 2013
Der chinesische Stahlproduzent Baotou Iron & Steel (Group) Co. Ltd. hat Siemens Metals Technologies den Auftrag erteilt, eine der beiden Langproduktelinien des Unternehmens in Baotou, Innere Mongolei, um eine Inline-Wärmebehandlung zur Erzeugung hochbelastbarer Eisenbahnschienen zu ergänzen. Dabei wird weltweit erstmals eine gemeinsam von Siemens und dem italienischen Technologiezentrum Centro Sviluppo Materiali S.p.A. (CSM) entwickelte Technologie zur Härtung des Schienenkopfes eingesetzt. Dieses "Injector Dual-phase Rail Hardening"-System (Idrha+) ermöglicht es, Schienen zu produzieren, die hohe Druckspannungen tolerieren und eine große Verschleißfestigkeit aufweisen. Auch können verschiedene Güten in optimierter Qualität flexibel und zuverlässig gewalzt werden. Die Inbetriebnahme der neuen Walzlinie ist für Anfang 2014 geplant.
Das Langproduktewalzwerk in Baotou hat eine Kapazität von 2,1 Millionen Jahrestonnen. Das Idrha+-System wird in einer Schienenwalzlinie installiert, die jährlich 400.000 Tonnen Schienen in verschiedenen Größen und Querschnitten produzieren kann, darunter auch asymmetrische Formen. Verwalzt werden spezielle Schienengüten mit Kohlenstoffgehalten zwischen 0,6 und 0,8 Prozent. Die neue Schienenwalzlinie ist bei Schienenlängen von bis zu 104 Metern für die Erzeugung von maximal 150 Tonnen Schienen pro Stunde ausgelegt.
Das in der Schienenlinie erstmals kommerziell eingesetzte Idrha+-System von Siemens und CSM basiert auf thermomechanischen und metallurgischen Prozessmodellen, die sich bereits im Rahmen von Pilotprojekten bewährt haben. Damit lassen sich die chinesischen Standards hinsichtlich Härte sicher einhalten, während die Druckspannungstoleranz und die Verschleißfestigkeit von Schienen deutlich verbessert werden. Außerdem ermöglicht es die Simulation verschiedener Kühlstrategien für unterschiedliche Schienengüten bereits vor Produktionsbeginn. So lassen sich Anlaufzeiten reduzieren, die Nominalkapazität schneller erreichen und die relevanten Leistungsparameter konsistent und zuverlässig erfüllen.
Im Rahmen des Projekts ist Siemens für die gesamte Prozesstechnologie verantwortlich und projektiert die Eigenlieferungen sowie die vom Kunden beigestellten Ausrüstungen. Zum Lieferumfang von Siemens zählen der Induktionsofen, eine hoch flexible Quenching-Linie sowie die Prozessautomatisierung mit geschlossenem Regelkreis. Siemens unterstützt außerdem bei Montage- und Inbetriebnahme. Ebenfalls zum Leistungsumfang gehören die Entwicklung und Definition neuer Schienengüten gemeinsam mit Baotou Iron and Steel sowie die Unterstützung bei deren Zertifizierung auf dem internationalen Markt.
Das Hüttenwerk der Baotou Iron and Steel (Group) Co., Ltd. in der Inneren Mongolei verfügt über eine Gesamtkapazität von zehn Millionen Jahrestonnen Stahl. Produziert werden Kalt- und Warmband, Grobblech, nahtlose Röhren, Stahlträger sowie Stab- und Drahtstähle. Darüber hinaus ist Baotou einer von drei Orten in China, an denen Schienen produziert werden. Im Langproduktewalzwerk hatte Siemens in der Vergangenheit bereits zwei Modernisierungen durchgeführt. So wurden 1999 eine neue Schere und eine neue Treibrolle installiert, 2005 erhielt die Anlage vier neue Walzgerüste, eine Modernisierung der Temperatursteuerung sowie ein optisches Ausrichtungssystem.
Idrha+ ist ein Warenzeichen der Siemens AG und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
Weitere Informationen über Lösungen für Thema Stahlwerke, Walzwerke und Behandlungslinien unter www.siemens.com/metals
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umweltfreundlicher Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und technologiebasiertem Service steigert der Sektor die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner Kunden. Der Sektor Industry hat weltweit mehr als 100.000 Beschäftigte und umfasst die Divisionen Industry Automation, Drive Technologies und Customer Services sowie die Business Unit Metals Technologies. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/industry
Die Business Unit Metals Technologies (Linz, Österreich) im Siemens-Sektor Industry ist ein weltweit führender Lifecycle-Partner für die metallurgische Industrie. Die Business Unit bietet ein umfassendes Technologie-, Modernisierung-, Produkt- und Serviceportfolio und integrierte Automatisierungs- und Umweltlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Anlagen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/metals
Reference Number: IMT201302344d
Turmstr. 44
4031 Linz
Österreich
Tel: +49 (9131) 7-44544