Sektor Industry / Division Industry Automation
Nürnberg, 08. April 2013
Mit Ruggedcom RSG2488 erweitert die Siemens-Division Industry Automation ihr Portfolio bei robusten Netzwerk-Komponenten für den Einsatz bei Energieerzeugung und –verteilung. Der High Density Layer 2 Rack-Switch bietet bis zu 28 Gigabit-Ports für den Anschluss von Kupfer oder Glasfaserleitungen in einem Gehäuse mit kompaktem Formfaktor von nur einer Höheneinheit (1HE). Mit dem neuen Switch Ruggedcom RSG2488 führt Siemens die Produktfamilie Ruggedcom in den Markt ein. Neben der bereits bestehenden Siemens-Produktfamilie Scalance wird Ruggedcom ein fester Bestandteil des Portfolios für Industrial Ethernet-Netze der Siemens-Division Industry Automation.
Ruggedcom RSG2488 ist modular aufgebaut und kann senkrecht mit Ports für 10/100/1000TX Kupferkabel sowie 100FX oder 1000SX Glasfaserleitungen bestückt werden. Die Ports lassen sich schnell und direkt vor Ort austauschen oder ergänzen. Der modulare Aufbau sowie die Möglichkeit das Netzteil direkt auszutauschen, vereinfachen die Instandhaltung und ermöglichen den Anwendern, das Gerät schnell und kostengünstig an veränderte Anforderungen anzupassen.
Ausgelegt für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius sowie unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und Überspannungen gemäß der Standards IEEE 1613 und IEC61850-3 eignet sich Ruggedcom RSG2488 für den Einsatz in raue Arbeitsumgebungen und an fast allen Standorten. Optional ist der Switch mit Schutzbeschichtung und stranggepresstem Aluminiumgehäuse erhältlich. Der robuste, lüfterlose Aufbau und das bewährte Rugged Operating System (ROS) stellen in harschen Umgebungen eine hohe Systemverfügbarkeit sicher.
Durch die Übernahme des kanadischen Unternehmens RuggedCom Inc. im März 2012 hat Siemens sein Portfolio bei besonders robusten Netzwerkkomponenten für Industrial Ethernet-Netze auch in betriebskritischen Anwendungen erweitert. Mit dem neuen Switch Siemens Ruggedcom RSG2488 wird nun die Produktlinie Siemens Ruggedcom als Erweiterung des Portfolios für Industrial Ethernet-Netze in den Markt eingeführt. Im Zuge der Integration des Unternehmens RuggedCom Inc. wird das bereits bekannte Produktangebot des kanadischen Netzwerkausrüsters, bisher unter der Marke Ruggedcom angeboten, in die neue Namensgebung Siemens Ruggedcom und in ein angepasstes Gehäuse-Design überführt. Die technischen Spezifikationen, Abmessungen, Zertifizierungen und die Funktionalität der Produkte sowie die 5-Jahres Produktgarantie bleiben durch diese Umstellung unverändert.
Leseranfragen bitte unter Stichwort "IA 3416" an:
Siemens Industry Automation, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth
Fax: +49 (911) 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
Weitere Informationen zum Thema robuste industrielle Netzwerkkomponenten unter: www.siemens.com/ruggedcom
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter innovativer und umweltfreundlicher Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und technologiebasiertem Service steigert der Sektor die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner Kunden. Der Sektor Industry hat weltweit mehr als 100.000 Beschäftigte und umfasst die Divisionen Industry Automation, Drive Technologies und Customer Services sowie die Business Unit Metals Technologies. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Automation (Nürnberg) unterstützt mit ihrer einzigartigen Kombination von Automatisierungstechnik, industrieller Schalttechnik und Industriesoftware die komplette Wertschöpfungskette ihrer Industriekunden – vom Produktdesign über Produktion bis zum Service. Mit ihren Software-Lösungen kann die Division die Zeit zur Markteinführung neuer Produkte um bis zu 50 Prozent senken. Industry Automation setzt sich aus den fünf Business Units Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communication, Siemens PLM Software und Water Technologies zusammen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com/industryautomation
Reference Number: IIA2013043416d
Gleiwitzerstr. 555
90475 Nürnberg
Tel: +49 (911) 895-7975