Energy Sector / Fossil Power Generation Division
Erlangen, 29. Mai 2008
Nach einer Bauzeit von nur 18 Monaten liefert Siemens Energy die ersten beiden von fünf Kohlevergasern an die Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co. Ltd. (SNCG) nach China. Die Kohlevergaser der neuen Leistungsklasse von je 500 Megawatt thermisch sind für die Anlage Ningxia Coal to Polypropylene (NCPP) in der Provinz Ningxia im Nordwesten des Landes bestimmt. Nach Fertigstellung im Frühjahr 2010 wird die komplette Anlage stündlich rund 540.000 Kubikmeter Synthesegas erzeugen, das dann in weiteren Prozessen in den Kunststoff Polypropylene umgewandelt wird.
Mit einer Länge von 18 Metern, einem inneren Durchmesser von 3 Metern und mit einem Gewicht von 220 Tonnen zählen die Siemens-Kohlevergaser zu den größten und leistungsstärksten weltweit. Sie können bis zu 2000 Tonnen Kohle pro Tag verarbeiten. Im Vergasungsprozess werden Stein- und Braunkohle aber auch andere Stoffe, wie zum Beispiel Biomasse, Petrolkoks und Raffinerierückstände in Synthesegas umgewandelt und anschließend von umweltschädlichen Stoffen wie Schwefel oder Kohlendioxid gereinigt. Danach kann das Synthesegas zur umweltfreundlichen Stromerzeugung in sogenannten IGCC-Anlagen (Integrated Gasification Combined Cycle-Anlagen) oder als Rohstoff für die chemische Industrie genutzt werden, beispielsweise für die Erzeugung synthetischer Kraftstoffe.
Der 500-MW-Kohlevergaser von Siemens zeichnet sich durch ein einfaches Design mit hoher Verfügbarkeit bei geringem Serviceaufwand sowie kurzen An- und Abfahrzeiten aus. An der Entwicklung der nächst größeren Leistungsklasse wird bereits gearbeitet. Siemens hat die Technologie für das Vergasen fossiler Rohstoffe sowie den 50-prozentigen Anteil an einem chinesischen Joint Venture mit der Shenhua Ninxia Coal Industry Group im Jahr 2006 von der schweizerischen Sustec Holding AG übernommen.
Der Siemens-Sektor Energy ist der weltweit führende Anbieter des kompletten Spektrums an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung, sowie für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport von Öl und Gas. Im Geschäftsjahr 2007 (30. September) erwirtschaftete der Sektor Energy nach IFRS einen Umsatz von rund 20 Mrd. EUR und erhielt Aufträge in einem Umfang von rund 28 Mrd. EUR. Das Ergebnis betrug 1,8 Mrd. EUR. Im Sektor Energy arbeiteten zu Beginn des Geschäftsjahres 2008 rund 73.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.siemens.de/energy.
Alle Zahlen ergeben sich aus der Addition der unkonsolidierten Zahlen der Bereiche Power Generation und Power Transmission and Distribution sowie der Öl- und Gas-Aktivitäten des Bereichs Industrial Solutions and Services.
Reference Number: EFP200805.040 d
Postfach 32 20
91050 Erlangen
Tel: +49-9131 18-85753
Fax: +49-9131 18-7039