09. April 2013
2006 wurde in Skolkovo die Moscow School of Management als eine der besten Ausbildungsstätten für Russlands Wirtschaftselite eröffnet, und künftig soll auf dem 380 Hektar großen Gelände auch das führende Forschungs- und Innovationszentrum Russlands entstehen – eingebettet in eine neue Stadt für bis zu 25.000 Bewohner. Neben komfortablen Wohngebäuden sind Geschäfte, Schulen, Kindergärten und Hotels geplant. Herzstück wird das Skolkovo Institute of Technology sein, ein Forschungszentrum mit Schwerpunkten in Informations- und Biotechnologie, Energieeffizienz, Medizintechnik, Nukleartechnik und Raumfahrt. Für Skolkovo will die russische Regierung umgerechnet rund drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen – und das Projekt zum Kernstück eines Modernisierungsprogramms machen, das Russland den technologischen Anschluss an die führenden Industrienationen sichern soll. Siemens ist als erstes deutsches Großunternehmen im Jahr 2010 eine strategische Partnerschaft mit den Initiatoren von Skolkovo eingegangen und will hier nicht nur in einem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit bis zu 150 Wissenschaftlern neue Technologien entwickeln, sondern auch mithelfen, dass die Stadt selbst ein Vorbild für Energieeffizienz wird.
Veröffentlichung nur unter Nennung des Copyrights
Copyright: Herzog & De Meuron
Reference Number: PN201304-08