24. Januar 2012
Siemens VAI Metals Technologies hat von dem armenischen Stahlerzeuger ASCE Group OJSC den Auftrag erhalten, ein neues Stabwalzwerk für den Produktionsstandort Charentsavan zu liefern. Das Walzwerk ist das erste seiner Art in Armenien und ist für die Erzeugung von 125.000 Jahrestonnen Baustahl ausgelegt. Es soll Mitte 2013 in Betrieb genommen werden. Das Projekt umfasst die mechanische Ausrüstung, die zugehörige Elektro- und Automatisierungstechnik, eine Wasseraufbereitungsanlage sowie Nebenanlagen.
Im Bild: Stabwalzwerk von Siemens mit Red-Ring-Gerüsten
Reference Number: IMT201201085-01