30. Oktober 2009
Siemens Drive Technologies zeigt auf der Converting-Fachmesse IEC 2009 in München Produkte und Systeme, die sowohl die Effizienz als auch die Produktivität einer Applikation deutlich steigern können. Mit dem Softwarepaket Converting Toolbox kann der Engineeringaufwand für Maschinen und Anlagen erheblich reduziert werden. Dienstleistungen wie Mechatronic Support sorgen für mehr Flexibilität im Maschinenaufbau, steigern die Taktzahlen und verkürzen Umrüst- und Wartungszeiten. Integrierte Safety-Lösungen reduzieren den Verdrahtungsaufwand und erhöhen die Maschinensicherheit.
Reference Number: IDT2009.10 2300-01