19. November 2007
Mit der Regelungsbaugruppe Sinamics G120D CU 240D PN von Siemens A&D steht jetzt eine Profinet-Variante des dezentralen Umrichters für die direkte Anbindung an Ethernet-Netzwerke zur Verfügung. Durch die Safetyfunktionen STO, SS1 und SLS in der Variante CU 240D PN-F ist die neue Regelungsbaugruppe in der Saftey-Ausführung geeignet für hochperformante Applikationen mit sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Baugruppen arbeiten im Leistungsbereich zwischen 0,75 kW und 7,5 kW sowie mit Spannungen zwischen 380 und 480 V.
Reference Number: A&D SD 200711.1705-01