20. November 2007
Die neue Motorenvariante N-compact High-Speed von Siemens A&D verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, baut kompakt und ist wartungsarm. Sie deckt Spannungsklassen von 400 bis 690 V ab und ist für Leistungen von 200 kW bis 1050 kW lieferbar. Durch Fremdbelüftung und spezielles Läuferdesign ist der Motor für den Drehzahlbereich bis 5000 Umdrehungen pro Minute geeignet. Der intelligente Einsatz hochdämpfender Schwingelemente entkoppelt dabei die Maschine vom eigentlichen Fundament. So sind trotz der hohen Motordrehzahl keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen erforderlich. Mit den für Strömungsmaschinen besonders geeigneten Frequenzumrichtern Sinamics G130 und G150 bildet der Hochgeschwindigkeitsmotor ein abgestimmtes Antriebssystem.
Reference Number: A&D LD 200711.1703-01