Mär 23, 2007
Die neue Getriebemotorenreihe Flender Motox von Siemens A&D bietet ein umfangreiches Motorspektrum. Basis sind die Siemens Motoren 1LA7/1LG4/1LG6. Je nach Anforderung stehen auch Energiespar- oder explosionsgeschütze Varianten zur Verfügung. Durch die jeweiligen Zertifizierungen sind die Getriebemotoren sowohl für die amerikanischen, europäischen und asiatischen Märkte zugelassen. Die Getriebemotoren können für den Leistungsbereich bis 200 kW mit Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebe ausgeliefert werden, Ausführungen mit Stirnradschneckengetriebe leisten bis zu 11 kW und Motoren mit Schneckengetriebe bis zu 1,5 kW.
Reference Number: ADSD2007031422