Mär 02, 2007
Für Antriebsaufgaben mit hohen Drehmomenten oder niedrigen Drehzahlen hat Siemens Automation and Drives (A&D) eine neue Reihe von Hochleistungs-Torquemotoren entwickelt. Die Motoren der Reihe HT-direct sind in Permanentmagnettechnik ausgeführt. Die Direktantriebe HT-direct zeichnen sich durch geringeren Platzbedarf, weniger Montage- und Wartungsaufwand, geringere Geräuschemissionen und einen bis zu 3 % höheren Systemwirkungsgrad im Vergleich zu Lösungen mit Getriebe aus. Das wartungsarme Design der Motoren erhöht zudem die Verfügbarkeit deutlich.
Reference Number: adld2007021415-01