Nov 24, 2006
Die rückspeisefähigen Powermodule PM250 und PM260 erweitern die Frequenzumrichterreihe Sinamics G120 von Siemens A&D. Das PM250 mit Nennspannung 400 V umfasst den Leistungsbereich von 5,5 kW bis 7 5 kW.Das PM260 für 690 V ist für 15 kW mit und ohne Eingangsfilter Class A verfügbar.
Reference Number: adsd2006111407-01