Sep 26, 2006
Der digitale Druckmessumformer Sitrans P DSIII ist das erste auf dem Markt erhältliche Profibus-PA-Gerät, das sich für SIL2-Sicherheitsabschaltungen gemäß IEC 61508/IEC 61511-1 eignet. Dazu hat Siemens A&D das Standardmessgerät für Druck, Absolutdruck, Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand um einen Profisafe-Treiber erweitert. Damit lassen sich erstmals Messwerte eines Druckmessumformers fehlersicher via Profibus übertragen.
Reference Number: adpi2006091037