Sektor Energy / Fossil Power Generation
Siemens Energy und Sun to Market Solutions werden gemeinsam einen Simulator für Solarthermische Kraftwerke (CSP) entwickeln. Dieser integrierte Voll-Simulators steht als "virtuelles Kraftwerk" für Engineering Tests, Inbetriebsetzung und Schulung des Kraftwerkspersonals zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Simulator Trainingsmöglichkeiten für den An- und Abfahrmodus, die Überwachung und Kontrolle der Anlage im Normalbetrieb und für Störfälle sowie für Sicherheitstrainings (safety procedures). Für den Betreiber von Solarthermischen Kraftwerken ist ein solcher Simulator von großem Wert, da durch das Training das Kraftwerkspersonal optimal ausgebildet wird, und dadurch die wertvollen Kraftwerkskomponenten durch Falschbedienung nicht gefährdet werden.
Siemens Energy und Sun to Market Solutions entwickeln gemeinsam einen Simulator für Solarthermische Kraftwerke (CSP)
Solarthermische Kraftwerke arbeiten unter schnell wechselnden Wetterbedingungen. Ein plötzlich bewölkter Himmel, Frühnebel und Staub stellt das Kraftwerkspersonal vor große Herausforderungen. Um seine Anlage zuverlässig und effizient betreiben zu können, ist der Kraftwerksbetreiber deshalb auf gut ausgebildete Mitarbeiter angewiesen. Das SPPA-S3000-Simualtionssystem wurde speziell für das intensive und kontinuierliche Training des Kraftwerkpersonals entwickelt.
Der Simulator ist eine genaue Abbildung des Kontrollsystems eines Solarthermischen Kraftwerks. Es verbindet die bewährten Eigenschaften des SPPA-S3000 Emulationssystems von Siemens mit den validierten Prozessmodellen von Sun to Market Solutions. Der Emulator beinhaltet die Automatisierungs-Rechner und die E/A-Ebene (input/output-Ebene). Das Prozessmodell umfasst sowohl das Solarfeld als auch den thermischen Speicher.
"Die Integration aller Bestandteile vom Solarfeld bis zur Netzanbindung erlaubt es den Kraftwerkbetreibern ihre CSP-Anlage über die gesamte Lebenszeit bei minimiertem Risiko und optimiertem Ertrag zu betreiben. Der Simulator stellt sicher, dass das Personal schon vor dem ersten Start des Kraftwerks optimal ausgebildet ist und die wertvollen Komponenten möglichst schonend einsetzt." sagte Karlheinz Springer, Leiter der Geschäftseinheit Instrumentation, Controls and Electrical bei Siemens Energy.
"Wir freuen uns, von Siemens ausgewählt worden zu sein, unser qualitativ hochwertiges Prozessmodell für Solarthermische Kraftwerke zu liefern.", ergänzte Ralf Wiesenberg, Geschäftsführer von Sun to Market. "Dies stellt einen weiteren Meilenstein in unserer Erfolgsgeschichte der Entwicklung und Lieferung von hochkomplexen Prozessmodellen für die weltweite solarthermische Industrie dar."