Skip to main content

Elektrisch ontwerper — IEC 60204 ontwerp van het bedieningspaneel

Elektrisch ontwerp in de cloud! De Electrical Designer van TIA Selection Tool automatiseert paneeldimensionering van IEC 60204-1, simulaties van kortsluiting/netvoeding. Geniet van goedgekeurde apparaatcombinaties en naadloze documentatie. Verkort de planningstijd/-kosten met 50% voor betrouwbare ontwerpen!

Op de cloud gebaseerde elektrotechnische software in de TIA

This is electrical engineering today

Electrical Designer is a secure, browser-based cloud solution for IEC 60204‑1-compliant machine control panel design. It automates time-consuming tasks – main-circuit component dimensioning, short-circuit verification, cable sizing and grid-feed simulation – utilizes approved device combinations, generates seamless documentation and reduces planning time and costs by up to 50%.

Efficiëntie in de techniek

Meer efficiëntie behalen in de basiselektrotechniek

  • Voor consumenten en kosten geoptimaliseerde engineering via totale huidige berekeningvoor de dimensionering van de hoofdschakelaar.
  • Helpt hardwarestandaarden definiëren voor individuele load-feeders ter voorbereiding op de elektromechanica.
  • Snelle verificatie met automatische en snelle bepaling van de kortsluitsterktes en kabeldoorsneden zonder handmatige inspanning.
  • Snelle selectie van componenten voor motorbelastingen (AC3, AC3E), weerstandse/ohmse belastingen (AC1) en inductieve belastingen (AC6A).
  • Snel selecteren en bekijken geschikte accessoires zonder zoeken in een catalogus of PDF.
Een schermafbeelding van het efficiëntiedashboard van een elektrotechnisch ontwerper waarop verschillende statistieken en grafieken worden weergegeven.
Een schermafbeelding van het betrouwbaarheidsdashboard van een elektrotechnisch ontwerper met verschillende statistieken en datapunten.

Betrouwbaarheid in de techniek

Verhoog de betrouwbaarheid van uw basiselektrotechniek

  • Techniek in in overeenstemming met internationale normen voorkomt schade en zorgt tegelijkertijd voor de elektrische veiligheid van elektrische machines.
  • Verhoogd sterkte van de kortsluiting dankzij combinaties die zijn getest volgens internationale normen, zorgt dit voor engineering die aan de normen voldoet.
  • Voldoet aan de norm dimensionering van de kabel houdt rekening met relevante parameters en invoervoorwaarden (iKmin, ikMax).
  • Evaluatie van aspecten die relevant zijn voor de norm volgens internationale normen, inclusief verificatie van de beveiliging tegen kortsluiting, enz.
  • Veilige verbreking van de verbinding met minimale kortsluitstromen voor maximale bedrijfsveiligheid en efficiëntie.

Flexibiliteit in de techniek

Verkrijg meer flexibiliteit in de basiselektrotechniek

  • Verwerking van wijzigingen voor een snelle productkeuze op het niveau van de consument en de hoofdschakelaar, zonder noemenswaardige extra inspanningen.
  • Volledige en relevante projectgegevens zijn altijd toegankelijk voor flexibele gegevensverwerking in de vorm van dimensioneringsresultaten, stuklijsten (xls/pdf), certificaten, typegoedkeuringscertificaten, stamgegevens, gegevensbladen, handleidingen, EDZ-bestanden, enz.
  • Samenwerking op een TIA Selection Tool-project maakt een flexibele en efficiënte projectuitvoering mogelijk.
  • Inloggen in de cloud maakt het mogelijk opslag en toegang vanaf elke locatie op elk gewenst moment.
Een visuele weergave van de werkruimte van een elektrotechnisch ontwerper met verschillende elektronische apparaten en gereedschappen.

Uw eerste stappen met Electrical Designer

Gemakkelijke toegang tot elektrotechniek in de cloud

Deze tutorial legt uit hoe u aan de slag kunt gaan met Electrical Designer en hoe u deze optimaal kunt benutten bij het ontwerpen van de elektrische apparatuur voor uw machine. Het laat zien hoe u nieuwe voedingskabels kunt maken, kabeldoorsneden en kortsluitwaarden kunt berekenen. De Electrical Designer vindt automatisch alle componenten voor de elektriciteit van uw hoofdmachine volgens IEC 60204-1 en biedt ook veel belangrijke technische details die relevant zijn voor de documentatie.

Binnenkort plaatsen we meer tutorials over het gebruik van de functies, samen met enkele tips en trucs.

Krijg antwoord op uw belangrijkste vragen

In dit gedeelte worden enkele van de meest gestelde vragen over Electrical Designer in de TIA Selection Tool-cloud beantwoord.

Man on laptop with electrical schematic overlay.

Electrical Designer in TIA Selection Tool cloud

Test Electrical Designer now for free in the TIA Selection Tool cloud. Always work with up-to-date data, automate dimensioning, and use approved combinations. No download required – start directly in your browser and save time and costs.