Contact us

24Vを安定して供給するパワーヒーロー:SITOP DC-UPS

産業プラント、企業、データセンターなどで停電が発生した場合、SITOP DC-UPSはテクノロジー、ファイル、データを保護することで窮地を脱します。 超強力なバッテリーモジュールにより、重要なプロセスへの24V供給を最大で数時間維持することができます。 その結果、停電時に電力を確実にブリッジし、PCやプラントを安全に制御してシャットダウンすることができます。 また、SITOPは、新しいBAT1600バッテリーモジュールを搭載した通信可能なSITOP UPS1600など、バッファー時間とプラント統合のためのすべての要求を満たすDC-UPSモジュールと適切なエネルギー貯蔵ユニットの幅広い範囲を提供しています。
産業プラント、企業、データセンターなどで停電が発生した場合、SITOP DC-UPSはテクノロジー、ファイル、データを保護することで窮地を脱します。 超強力なバッテリーモジュールにより、重要なプロセスへの24V供給を最大で数時間維持することができます。 その結果、停電時に電力を確実にブリッジし、PCやプラントを安全に制御してシャットダウンすることができます。 また、SITOPは、新しいBAT1600バッテリーモジュールを搭載した通信可能なSITOP UPS1600など、バッファー時間とプラント統合のためのすべての要求を満たすDC-UPSモジュールと適切なエネルギー貯蔵ユニットの幅広い範囲を提供しています。