SUPPLEMENTAL DATA   Exhibit 99(f)
SIEMENS
ADDITIONAL INFORMATION (I) (unaudited)
New orders, Revenue, Profit, Margin developments and growth rates for Sectors and Divisions
For the three months ended December 31, 2007 and 2006
(in millions of )
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                            Target  
    New Orders     Revenue     Profit***     Margin     range  
    2008     2007     % Change     therein     2008     2007     % Change     therein     2008     2007     %Change     2008     2007          
                  Actual     Adjusted     Currency*     Portfolio**                     Actual     Adjusted     Currency*     Portfolio**                                                  
Sectors and Divisions                                                                                                                                                
Industry Sector
    11,001       10,151       8 %     8 %     (3 )%     3 %     9,174       8,399       9 %     9 %     (3 )%     3 %     994       777       28 %     10.8 %     9.3 %     9-13 %
Industry Automation
    2,281       1,802       27 %     16 %     (3 )%     14 %     2,089       1,662       26 %     13 %     (3 )%     16 %     415       263       58 %     19.9 %     15.8 %     12-17 %
Drive Technology
    2,505       2,226       13 %     15 %     (2 )%     0 %     1,974       1,723       15 %     17 %     (2 )%     0 %     225       173       30 %     11.4 %     10.0 %     11-16 %
Building Technologies
    1,539       1,617       (5 )%     0 %     (4 )%     (1 )%     1,434       1,442       (1 )%     4 %     (4 )%     (1 )%     93       87       7 %     6.5 %     6.0 %     7-10 %
OSRAM
    1,193       1,174       2 %     7 %     (5 )%     0 %     1,193       1,174       2 %     7 %     (5 )%     0 %     126       123       2 %     10.6 %     10.5 %     10-12 %
Industry Solutions
    2,567       2,429       6 %     8 %     (2 )%     0 %     1,708       1,576       8 %     11 %     (3 )%     0 %     91       71       28 %     5.3 %     4.5 %     5-7 %
Mobility
    1,775       1,664       7 %     9 %     (2 )%     0 %     1,440       1,455       (1 )%     1 %     (2 )%     0 %     44       61       (28 )%     3.1 %     4.2 %     5-7 %
 
                                                                                                                                               
Energy Sector
    9,079       8,316       9 %     12 %     (4 )%     1 %     5,035       4,536       11 %     14 %     (4 )%     1 %     347       304       14 %     6.9 %     6.7 %     11-15 %
Fossil Power Generation
    3,431       3,568       (4 )%     0 %     (4 )%     0 %     1,901       1,906       0 %     4 %     (4 )%     0 %     25       117       (79 )%     1.3 %     6.1 %     11-15 %
Renewable Energy
    1,032       557       85 %     94 %     (9 )%     0 %     417       252       65 %     75 %     (10 )%     0 %     52       16       225 %     12.5 %     6.3 %     12-16 %
Oil & Gas
    1,847       1,127       64 %     62 %     (4 )%     6 %     827       702       18 %     12 %     (2 )%     8 %     66       42       57 %     8.0 %     6.0 %     10-14 %
Power Transmission
    1,924       2,330       (17 )%     (14 )%     (3 )%     0 %     1,244       1,117       11 %     14 %     (3 )%     0 %     125       71       76 %     10.0 %     6.4 %     10-14 %
Power Distribution
    920       834       10 %     13 %     (3 )%     0 %     732       620       18 %     21 %     (3 )%     0 %     78       60       30 %     10.7 %     9.7 %     11-15 %
 
                                                                                                                                               
Healthcare Sector
    2,806       2,211       27 %     5 %     (7 )%     29 %     2,653       2,102       26 %     2 %     (6 )%     30 %     332       304       9 %     12.5 %     14.5 %     14-17 %
Imaging & IT
    1,755       1,791       (2 )%     3 %     (6 )%     1 %     1,650       1,693       (3 )%     2 %     (5 )%     0 %     232       256       (9 )%     14.1 %     15.1 %     14-17 %
Workflow & Solutions
    396       361       10 %     14 %     (4 )%     0 %     348       352       (1 )%     3 %     (4 )%     0 %     35       47       (26 )%     10.1 %     13.4 %     11-14 %
Diagnostics
    713       115       520 %     (1 )%     (23 )%     544 %     712       115       519 %     (1 )%     (23 )%     543 %     67       5       1240 %     9.4 %     4.3 %     16-19 %
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                               
Total Sectors
    22,886       20,678       11 %                             16,862       15,037       12 %                             1,673       1,385       21 %                        
 
*)   Currency translation effects.
 
**)   Portfolio effects.
 
***)   Profit of the Sectors and Divisions is earnings before financing interest, certain pension costs and income taxes, whereas it may exclude certain other items not considered performance indicative by Management.

1/2


 

SUPPLEMENTAL DATA   Exhibit 99(f) — (continued)
SIEMENS
For the three months ended March 31, 2008 and 2007
(in millions of )
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                            Target  
    New Orders     Revenue     Profit***     Margin     range  
    2008     2007     % Change     therein     2008     2007     % Change     therein     2008     2007     %Change     2008     2007          
                  Actual     Adjusted     Currency*     Portfolio**                     Actual     Adjusted     Currency*     Portfolio**                                                  
Sectors and Divisions                                                                                                                                                
Industry Sector
    10,031       9,198       9 %     11 %     (5 )%     3 %     9,080       8,965       1 %     2 %     (4 )%     3 %     931       904       3 %     10.3 %     10.1 %     9-13 %
Industry Automation
    2,237       1,842       21 %     12 %     (4 )%     13 %     2,122       1,789       19 %     10 %     (4 )%     13 %     371       291       27 %     17.5 %     16.3 %     12-17 %
Drive Technology
    2,674       2,297       16 %     19 %     (3 )%     0 %     2,206       1,932       14 %     16 %     (2 )%     0 %     322       223       44 %     14.6 %     11.5 %     11-16 %
Building Technologies
    1,559       1,621       (4 )%     0 %     (5 )%     1 %     1,432       1,577       (9 )%     (4 )%     (5 )%     0 %     109       112       (3 )%     7.6 %     7.1 %     7-10 %
OSRAM
    1,188       1,189       0 %     6 %     (7 )%     1 %     1,188       1,189       0 %     6 %     (7 )%     1 %     122       125       (2 )%     10.3 %     10.5 %     10-12 %
Industry Solutions
    1,994       1,884       6 %     11 %     (5 )%     0 %     1,586       1,626       (2 )%     2 %     (4 )%     0 %     121       77       57 %     7.6 %     4.7 %     5-7 %
Mobility
    1,306       1,127       16 %     21 %     (5 )%     0 %     1,351       1,566       (14 )%     (11 )%     (3 )%     0 %     (116 )     76       (253 )%     (8.6 )%     4.9 %     5-7 %
 
                                                                                                                                               
Energy Sector
    9,026       7,605       19 %     26 %     (7 )%     0 %     4,964       4,921       1 %     6 %     (5 )%     0 %     6       478       (99 )%     0.1 %     9.7 %     11-15 %
Fossil Power Generation
    4,192       3,634       15 %     21 %     (6 )%     0 %     1,732       2,081       (17 )%     (11 )%     (6 )%     0 %     (328 )     260       (226 )%     (18.9 )%     12.5 %     11-15 %
Renewable Energy
    961       402       139 %     174 %     (35 )%     0 %     417       323       29 %     39 %     (10 )%     0 %     35       39       (10 )%     8.4 %     12.1 %     12-16 %
Oil & Gas
    1,096       1,138       (4 )%     (2 )%     (3 )%     1 %     981       830       18 %     22 %     (4 )%     0 %     78       35       123 %     8.0 %     4.2 %     10-14 %
Power Transmission
    1,993       1,605       24 %     32 %     (8 )%     0 %     1,256       1,106       14 %     19 %     (5 )%     0 %     144       71       103 %     11.5 %     6.4 %     10-14 %
Power Distribution
    917       893       3 %     8 %     (5 )%     0 %     699       673       4 %     8 %     (4 )%     0 %     77       71       8 %     11.0 %     10.5 %     11-15 %
 
                                                                                                                                               
Healthcare Sector
    2,790       2,544       10 %     1 %     (8 )%     17 %     2,722       2,470       10 %     2 %     (9 )%     17 %     341       332       3 %     12.5 %     13.4 %     14-17 %
Imaging & IT
    1,594       1,665       (4 )%     2 %     (7 )%     1 %     1,629       1,725       (6 )%     1 %     (8 )%     1 %     236       226       4 %     14.5 %     13.1 %     14-17 %
Workflow & Solutions
    459       486       (6 )%     (1 )%     (5 )%     0 %     376       357       5 %     11 %     (6 )%     0 %     63       31       103 %     16.8 %     8.7 %     11-14 %
Diagnostics
    822       454       81 %     4 %     (16 )%     93 %     816       455       79 %     3 %     (16 )%     92 %     49       42       17 %     6.0 %     9.2 %     16-19 %
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                               
Total Sectors
    21,847       19,347       13 %                             16,766       16,356       3 %                             1,278       1,714       (25 )%                        
 
*)   Currency translation effects.
 
**)   Portfolio effects.
 
***)   Profit of the Sectors and Divisions is earnings before financing interest, certain pension costs and income taxes, whereas it may exclude certain other items not considered performance indicative by Management.

2/2