| Geschäftsjahr | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Dividendenzahlung / XETRA-Schlusskurs der Siemens-Aktie am Tag der Hauptversammlung 2)Auf Basis ausstehender Aktien | ||||||||
| XETRA-Schlusskurs zum Geschäftsjahresende (30.09) | in EUR | 68,12 | 77,43 | 63,28 | 65,75 | 96,42 | ||
| Höchstkurs im Geschäftsjahr | in EUR | 99,38 | 79,37 | 66,45 | 108,86 | 111,17 | ||
| Tiefstkurs im Geschäftsjahr | in EUR | 64,45 | 60,20 | 35,52 | 64,91 | 66,91 | ||
| Tag der Hauptversammlung | 24.01. 2012 | 25.01. 2011 | 26.01. 2010 | 27.01. 2009 | 24.01. 2008 | |||
| XETRA-Schlusskurs am Tag der Hauptversammlung | in EUR | 77,39 | 93,61 | 67,92 | 44,77 | 84,30 | ||
| Ergebnis je Aktie - fortgeführte Aktivitäten | in EUR | 7,82 | 4,72 | 2,70 | 1,60 | 3,61 | ||
| Ergebnis je Aktie - fortgeführte Aktivitäten (voll verwässert) | in EUR | 7,73 | 4,67 | 2,67 | 1,60 | 3,49 | ||
| Dividende je Aktie | in EUR | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| Dividendenrendite1) | in % | 3,9% | 2,9% | 2,4% | 3,6% | 1,9% | ||
| Ausschüttungssumme | in Mio. EUR | 2.629 | 2.349 | 1.388 | 1.380 | 1.462 | ||
| Anzahl Aktien zum Geschäftsjahresende | in Mio. Stück | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | ||
| Börsenkapitalisierung zum Geschäftsjahresende2) | in Mio. EUR | 59.554 | 67.351 | 54.827 | 56.647 | 88.147 | ||
| Kurs-Gewinn Verhältnis zum Geschäftsjahresende | 8,7 | 16,4 | 23,4 | 41,1 | 26,7 | |||
| Durchschnittliches XETRA-Handelsvolumen pro Handelstag | in Mio. Stück | 3,8 | 4,0 | 5,8 | 6,8 | 7,1 | ||