- Text Size
- Share
- Print this page
Gebäude sind wahre Energiefresser: Sie verursachen etwa 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und machen mit ihrem Strom- und Wärmeverbrauch etwa 21% aller Treibhausgas-Emissionen aus.
Die gute Nachricht: Mit moderner Technik können Gebäude ihren Energieverbrauch um etwa 30% senken – bei gleichbleibendem Komfort. Siemens ist hier einer der weltweit führenden Spezialisten. Bis heute hat das Unternehmen mit seinen energieeffizienten und umweltfreundlichen Lösungen weltweit mehr als 6.500 Gebäude optimiert. Das Resultat: Eine jährliche Emissionsreduktion von 1,2 Mio. t CO2 sowie Energiekosteneinsparungen von insgesamt 2 Mrd. €.
Ein Großteil dieser Gebäude steht in den USA. Beispielsweise das St. Elizabeth Health Center in Youthtown im Bundesstaat Ohio. Bereits seit 2002 sorgen hier effiziente Belüftungs- und Beleuchtungssysteme für ein optimales Klima. Darüber hinaus produziert das Hospital einen großen Teil seines Energiebedarfs mit einer speziellen Abfallverbrennungsanlage. Allein in den ersten vier Jahren konnten die Betreiber mehr als 5 Mio. US‑$ Energiekosten einsparen und wurden 2006 mit Siemens vom Staat Ohio mit dem "Governors Award for Excellence in Energy" ausgezeichnet.
In Las Vegas stattet Siemens zurzeit ein gigantisches Bauvorhaben mit umweltschonender Technik aus. Die Hotelkette MGM Mirage baut hier ihr City-Center, einen Gebäudekomplex mit 5.500 Zimmern, Theater, Kongresszentrum, Einkaufszentrum und sogar eigenem Kraftwerk. Wenn diese "Stadt in der Stadt" ihre Pforten öffnen wird, werden eine Vielzahl von Anlagen von Siemens den Gästen einen komfortablen Aufenthalt bereiten und gleichzeitig die strengen Effizienz-Anforderungen der Nachhaltigkeits-Organisation U.S. Green Building Council erfüllen: darunter Beleuchtungssysteme, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Wasseraufbereitungssysteme, Automatisierungssysteme und Motoren wie Kühlkompressoren für die Klimaanlagen. Der Einsatz der effizienten Lösungen zahlt sich darüber hinaus aus. Beispielsweise amortisieren die meisten Energiesparmotoren ihren Anschaffungspreis bereits innerhalb von ein bis zwei Jahren.
Ein ähnlich spannendes Projekt begleitet Siemens in der texanischen Stadt Houston, deren Stadtverwaltung ihre öffentlichen Gebäude sanieren möchte. Siemens-Spezialisten sollen in dem mehrstufigen Projekt zunächst das Optimierungspotenzial der insgesamt 271 Einrichtungen analysieren und dann prüfen, mit welchen Lösungen dies erreicht werden kann.
Das Einspar-Resultat wäre auch hier enorm: Experten rechnen neben den Vorteilen für die Umwelt auch mit Kosteneinsparungen von mehreren Millionen US-Dollar pro Jahr.