Früh übt sich, wer einmal Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit finden will. 13 Tage lang konnten auf dem IdeenPark in Essen Besucher aller Altersklassen Technik hautnah erleben.
Rund 320.000 Menschen kamen im August 2012 nach Essen und erkundeten die mehr als 400 Experimente und Exponate aus der Welt der Technik. Veranstaltet wurde der IdeenPark von der ThyssenKrupp AG, mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und mehr als 200 Partnern aus Forschung, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft.
Auch Siemens war dabei – und mit insgesamt 25 Exponaten einer der größten Aussteller. Auf die Gäste wartete ein breit gefächertes Angebot – von modernen Mobilitätslösungen bis zu Versuchen mit lebenden Zellen zur Umwelttechnik, von historischen Meilensteinen bis zu Exponaten zur Energieversorgung der Zukunft, die zeigten, wie Deutschland die Energiewende schaffen kann. Die Besucher erhielten Antworten auf viele Fragen: Wie viel Strom erzeugt eine Windkraftanlage – und wie wird sie gebaut? Wie schaffen es Ärzte dank minimalinvasiver Navigation, Operationen schneller und sicherer durchzuführen? Und wie fühlt es sich an, als Lokführer mit 300 km/h über die Schienen zu brausen?
Rund 70 Auszubildende und Studenten betreuten die Exponate und Experimente von Siemens und machten vor allem jüngeren Besuchern Appetit auf technische oder naturwissenschaftliche Berufe. Zum ersten Mal erschien auch eine Jugendausgabe von Pictures of the Future, die sich speziell an junge Leser ab 14 Jahren richtet.