Das Siemens MedArchiv befindet sich am Hauptsitz von Siemens Healthcare in Erlangen. Seine Aufgabe ist es, die unternehmerische und technische Entwicklung der Siemens Medizintechnik von den Anfängen im Jahr 1877 bis zur Gegenwart zu dokumentieren. Durch eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit wird das Bewusstsein für die Unternehmensgeschichte sowie deren Entwicklung und Bedeutung für die Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus gestärkt.
Der Ausstellungsraum des MedArchivs veranschaulicht mit seinen über 200 Exponaten den Besuchern die medizinisch-technologische Entwicklung der vergangenen 130 Jahre. Anhand historischer Apparaturen und Ausstellungsstücke wird Technikgeschichte zum Leben erweckt. Für Mitarbeiter, Kunden, Auszubildende und Schüler wurde ein Betreuungskonzept unter museums- und archivpädagogischen Gesichtspunkten entwickelt. Wissenschaftliche Facharbeiten aus den Quellen des Archivs werden betreut.
Das MedArchiv verfügt über Akten- und Dokumentbestände der Stammgesellschaften, ihrer Vorläufer- und Tochtergesellschaften sowie deren Zulieferfirmen:
Auf rund 600 laufenden Metern lagern Archivalien über:
Ergänzt werden diese Bestände durch ca. 200 thematische Fotoalben, beginnend ab dem Jahr 1900, das gesamte Abzugs- und Negativarchiv des Fotolabors der Werbeabteilung mit zehntausenden Fotos (1882 - 1982), und ca. 6000 systematisch erfasste Foto-Abzüge. Darüber hinaus dokumentieren tausende Dias und Glasnegative die ersten Röntgeneinrichtungen, die technische Entwicklung und die Geschichte der Firmengebäude, Werkstätten und des sozialen Wohnungsbaus.
Zu den audio-visuellen Archivalien gehört eine Sammlung von Filmen, Tonaufzeichnungen und Mikrofilmen.
Das Gasturbinenwerk Berlin des heutigen Siemens-Sektors Energy ist Ende der 1960er Jahre aus der 1904 gegründeten AEG-Turbinenfabrik hervorgegangen. Entsprechend verfügt der Archivstandort Berlin in erster Linie über Archivalien aus der AEG-Zeit der Fabrik, an Hand derer sich der Aufstieg der AEG zur Industrielegende nachzeichnen lässt.
Die Bildbestände aus AEG- und Siemenszeiten umfassen ca. 20.000 historische und aktuelle Fotos. Der Schwerpunkt liegt auf Motiven zur Fertigung von Dampfturbinen, Generatoren und Gasturbinen.
Die Schriftgutbestände aus AEG-Zeiten umfassen rund 20 laufende Meter, darunter Geschäftsbücher, Druckschriften, Korrespondenz, Pläne.
Darüber hinaus existiert eine kleine Sammlung überwiegend historischer Dampf- und Gasturbinenmodellen.
Doris-Maria Vittinghoff
Siemens AG
Henkestr. 114
Hochparterre
91052 Erlangen
Tel.: (09131) 84 - 2229
Fax: (09131) 84 - 8791
Dr. Claudia Salchow
Huttenstraße 12
10553 Berlin
Tel.: (030) 34 61 - 2947
Fax: (030) 34 61 - 2151