1859
Eröffnung einer Filiale von S&H in Wien (bis 1864)
1879
Technisches Büro von S&H Berlin in Wien
1890er Jahre
Siemens errichtet in zahlreichen Städten Elektrizitätswerke und elektrische Straßenbahnen
1904
Gründung der Österreichische Siemens-Schuckertwerke AG (ÖSSW); Bearbeitung des Schwachstromgebiets durch das Wiener Werk von S&H
1939
Umwandlung des Kabelwerks in Wien in eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Wiener Kabel- und Metallwerke AG (WKM); Gründung eines Technischen Büros in Wien unter der Bezeichnung S&H AG, Zweigniederlassung Wien
1946
Verstaatlichung der ÖSSW in Siemens-Schuckertwerke Ges. m. b. H. und des S&H-Wiener Werks in Siemens Halske Ges. m. b. H.
1958
Übernahme von 60 % des Aktienkapitals der WKM durch Emcolux; die restlichen 40 % halten die österreichische SSW- bzw. S&H-Ges. m. b. H.
1967
Gründung der Siemens Ges. m. b. H. durch WKM
1970
Eröffnung des Bauelementewerks in Villach/Kärnten
1971
Gründung der Siemens AG Österreich aus WKM, Siemens Ges. m. b. H Wien und NTW (Nachrichtentechnische Werke)
1992
Im Donauspital Wien installiert Siemens die weltweit erste volldigitalisierte und vernetzte Radiologie
Ab 1994
Schrittweise Übernahme der Regionalverantwortung für den Wirtschaftsraum CEE (Central and East Europe)
1998
Erstmalige Ausschreibung des "Siemens Literaturpreises"; mit EUR 10.000,- einer der höchst dotierten Literaturpreise Österreichs.
2000
Mit der Lieferung von insgesamt 400 Lokomotiven bis 2006 an die Österreichischen Bundesbahnen erhält Siemens den bislang größten Lokomotiv-Auftrag seiner Geschichte
2001
Die Siemens AG Österreich wird 100%ige Tochtergesellschaft des Siemens-Konzerns
2004
Siemens Österreich gewinnt Deutschen PR-Preis 2004 für die Veranstaltungsreihe „Academy of Life“
2005
Siemens übernimmt die österreichische VA Technologie AG (VA Tech) und baut führende Weltmarktposition in den Bereichen Metallurgie, Energieübertragung und -verteilung aus
2006
Das von Siemens aufgebaute e-card-System schafft eine österreich-weite Vernetzung im Gesundheitsbereich
2006
Siemens ist Technologiepartner der Österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2006