1850er bis 1860er Jahre
Siemens Brothers, London, betrachtet Australien als eigenes geschäftliches Einflussgebiet; Lieferung von Telegraphen und Wassermessern
1872
Siemens Brothers liefert alle Einrichtungen für den Bau der 2.700 Kilometer langen Telegraphenlinie zwischen Adelaide und Darwin
1892
Gründung der ersten Siemens-Vertretung in Australien durch Siemens Brothers, London
1893
Siemens liefert erste elektrische Straßenbahn der südlichen Hemisphäre nach Hobart, Tasmanien
1909
Verlegung eines Seekabels zwischen dem australischen Festland und Tasmanien
1923
Abschluss eines provisorischen Vertretungsvertrags für Australien zwischen S&H und Gollin & Co. Pty. Ltd. mit Hauptbüro in Sydney und Geschäftsstellen in Melbourne, Adelaide und Brisbane
1927
SSW schließt ebenfalls ein Vertretungsabkommen mit Gollin & Co. ab; Umwandlung des S&H-Abkommens in einen ordentlichen Vertretervertrag
1956
Gründung der Siemens-Schuckert Pty. Ltd.
1959
Die Interessen aller Unternehmensbereiche werden von Siemens-Schuckert Pty. Ltd. wahrgenommen; Umbenennung in Siemens Halske - Siemens Schuckert Pty. Ltd.
1965
Umbenennung der Gesellschaft in Siemens Industries Ltd.
1970
Inbetriebnahme des ersten 120 MW-Turbosatzes für das Kraftwerk Swanbank der Southern Electric Authority of Queensland
1973
Lieferung der Bühnenbeleuchtungsanlage für das neue Opernhaus Sydney
ab 1980
Großaufträge für EMS-Telefonanlagen
1980er und 90er Jahre
Für das größte Bauprojekt Australiens, dem Bergbau- und Kraftwerkskomplex Loy Yang, liefert Siemens u.a. die elektrische Ausrüstung von Schaufelradbaggern, die Blöcke 1, 3 und 4 mit Dampfturbosätzen, Abgasreinigungsanlage und Wartentechnik
1999
Auftrag der Consolidated Electric Power Asia (CEPA) über die schlüsselfertige Lieferung des 700MW-Kohlekraftwerks Kogan Creek in Queensland
2000
Auftrag über die Auslieferung von Straßenbahnen und Metro-Zügen für Melbourne
2005
Die mit 290 km längste Seekabelverbindung der Welt bringt Strom aus erneuerbaren Energien von der Insel Tasmanien zum australischen Bundesstaat Victoria. Durch die Siemens-HGÜ-Technik werden Übertragungsverluste weitgehend vermieden
2006
Siemens liefert 20 elektrische Güterzuglokomotiven an Queensland Rail
2007
Water Technologies Australien entwickelt mit dem Safe Water Kiosk ein effizientes und kostengünstiges System zur Trinkwasseraufbereitung