1887
Eröffnung der elektrischen Straßenbahn in Budapest
1890
Eröffnung eines Technisches Büros in Budapest durch Siemens & Halske Wien
1893
Bau des ersten Wechselstrom-Kraftwerks in Salgoterjen
1896
Inbetriebnahme der ersten U-Bahn auf dem europäischen Kontinent in Budapest
1900
Umwandlung des Technischen Büros von S&H in eine Aktiengesellschaft
1902
Gründung der Ungarischen Schuckert-Werke Elektrizitäts AG in Budapest
1904
Fusion der Starkstromabteilungen der Budapester S&H-Niederlassung mit der Ungarischen Schuckert-Werke Elektrizitäts AG zur Ungarische Siemens-Schuckert-Werke AG, Budapest (USSW), deren Leitung bis 1938 den Österreichischen Siemens Schuckertwerken obliegt
1913
Eröffnung des Kabelwerks in Budapest; Lieferung der ersten automatischen Telefoneinrichtung und Uhrenanlagen für die ungarische Staatsbahn
1925
Einrichtung des ersten ungarischen Rundfunksenders und Installation der Studiotechnik
1929
Die Ungarische Siemens-Reiniger-Veifa AG entsteht, das Unternehmen richtet in Budapest eine eigene Produktionsstätte ein
1934
Zusammenlegung von S&H Budapest mit USSW zur Ungarische Siemens-Werke (USW)
1946
USW gelangt in den Besitz der Sowjetunion und firmiert ab 1951als Budapester Elektromotor- und Kabelwerk
1970
Inkrafttreten eines Vertretungsvertrags mit der Intercooperations AG für den Vertrieb von Siemens-Erzeugnissen in Ungarn
1971
Abschluss eines Liefervertrags mit den Budapester Verkehrsbetrieben über eine EDV-Großanlage
1974
Gründung der Sicontact GmbH, Budapest, durch die Intercooperations AG und Siemens
1981
Lieferung der ersten Prozessrechneranlage für die Metro Budapest
1990
Umfirmierung von Sicontact GmbH in Siemens GmbH
1994
Zusammenführung der Siemens-Aktivitäten durch die Gründung der Siemens AG Ungarn mit Sitz in Budapest
1995
Auftrag über ein Flugsicherungssystem für die Kontrollzentrale Budapest
1998
Elektrifizierung ungarischer Eisenbahnstrecken durch Siemens
2006
Siemens rüstet Metrolinie in Budapest für vollautomatischen Betrieb aus