1856
Erste Lieferung eines Telegraphenapparates durch S&H
bis 1881
Aufbau eines Telegraphennetzes
1907
Gründung eines Büros von SSW in Istanbul, Betreuung durch Siemens Österreich (ÖSSW)
1918
Vertretung in Istanbul wird nun von Berlin aus betreut
1924
Umwandlung der Vertretung in ein Technisches Büro
1925
Überführung des Technischen Büros Istanbul in eigenständige türkische Gesellschaft mit Namen Elektro-Radio, zwei Jahre später Umbenennung in Siemens, Société Anonyme Turque d'Electricité
1932
Liquidation der Siemens-Gesellschaft in Istanbul; Mühendis Tarnopol übernimmt S&H-Vertretung, Sazmas vertritt SSW
1953
Türkeli übernimmt die Alleinvertretung von S&H- und SSW
1958
Übertragung in neue Gesellschaft Simko in Istanbul. 1967 erwirbt Siemens die Kapitalmehrheit
1963
Gründung der unter Siemens-Leitung stehenden türkischen Kabelfabrik in Mudanya. Aufnahme der Starkstrom-Kabelfertigung 1965
1971
Einrichtung eines Werks für die Fabrikation von Nachrichtenkabeln; Gründung einer Siemens-Stiftung für private Sozialversicherung
1977
Die Vertriebsgesellschaft Etmas vertritt die Siemens AG in der Türkei
1983
Etmas erhält den Status einer Landesgesellschaft
1989
Fertigungsaufnahme des digitalen Fernsprechsystems EWSD in Kartal
1990
Errichtung des größten GUD-Kraftwerks der Welt, Ambarli bei Istanbul
2000
Simko geht vollständig in den Besitz von Siemens über und firmiert seit 2001 unter Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2004
Siemens erhält Auftrag vom türkischen Finanzministerium über größtes E-Government-Projekt der Türkei
2007
Auftrag über die Lieferung der bisher größten industriellen Gasturbine in der Türkei, die in einem Kohlekraftwerk in der nordwestlichen Schwarzmeerregion installiert wird