1880er Jahre
Elektrifizierung zahlreicher Gemeinden durch Siemens
1920
Gründung von Siemens & Co. KG in Prag
1923
Eröffnung eines Technischen Büros durch Siemens Wien in Prag
1926
Gründung der Siemens Elektrizitäts AG (SEAG) in Müglitz durch Fusion der Elektrizitäts- und Maschinen AG Müglitz und der Siemens & Co. KG in Prag
1931
Gründung der Radiotechna GmbH in Prag als Siemens-Betrieb
1968
Lieferung einer Datenverarbeitungsanlage 4004/35 an die Tatra-Werke
1969
Errichtung eines technischen Beratungsbüros unter dem Namen Triga Technisches Büro Siemens Prag
1971-1990
Die Außenhandelsgesellschaft Efektim übernimmt die Vertretung von Siemens
1972
Erster Auftrag von der Postverwaltung der CSSR über die Lieferung von Trägerfrequenz-Rundfunkeinrichtungen
1991
Gründung einer Siemens-Gesellschaft mit Sitz in Prag und Büros in Bratislava und Brno; Gründung eines Joint Venture mit dem Anlagen- und Maschinenhersteller Skoda Pilsen zum Bau von Kraftwerken
1994
Erwerb der tschechischen Motorenwerke und Gründung der Siemens Elektromotory s.r.o
1999
Siemens gründet tschechisches Gemeinschaftsunternehmen auf dem Gebiet Straßenverkehrstechnik
2002
Auftrag über Lieferung von 20 U-Bahnzügen für die Metro Prag
2004
Siemens stattet das Mobilfunknetz von Oskar Mobil in Tschechien mit EDGE-Technologie aus
2007
Siemens unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Mehrheitsanteile an tschechischer Firma OEZ, Letohrad, im Bereich Niederspannungsschalt- und Elektroinstallationstechnik