1900
S&H überträgt der Firma B. Grimm & Co. die Vertretung in Bangkok
1935
Auftrag von thailändischer Regierung an deutsches Konsortium aus Siemens und Voith über die Errichtung der weltweit modernsten Papierfabrik in Khanburi
1953
S&H und SSW schließen mit B. Grimm & Co. erneut Vertretungsverträge ab
1971
Für den Hauptbahnhof in Bangkok liefert Siemens ein Gleisbildstellwerk mit 86 Weichenantrieben und 45 Signalen; der Bahnhof des Königshauses wird mit Stellwerkseinrichtung und Fernsteuerung ausgerüstet
1980
In Bang Pakong, südlich von Bangkok, errichtet Siemens ein GUD-Kraftwerk, das wahlweise mit Erdgas, leichtem Heizöl oder aufbereitetem Schweröl gefeuert werden kann
1991
Siemens installiert den ersten Anschluss des digitalen EWSD-Vermittlungssystems und wird Hauptlieferant für ISDN-Technik in Thailand
1993
Joint Venture T.N. - Communication Systems Ltd. für Vertrieb und Service von Telefon-Nebenstellenanlagen des Typs Hicom zwischen Siemens und T. N. Inc. Ltd.
1994
Gründung der Landesgesellschaft Siemens Systems Ltd. in Partnerschaft mit B.Grimm Holding Co., Ltd. in Bangkok
1995
Umbenennung der Landesgesellschaft in Siemens Ltd. Das Geschäft wird erweitert und bietet nun alle Geschäftsbereiche von Siemens aus einer Hand an
1995
Turnkey-Auftrag für elektrische & mechanische Ausrüstung (E&M) wird von Bangkok Mass Transit System Plc. für Bangkoks erstes Hochbahnsystem – BTS Skytrain – erteilt. Inbetriebnahme 1999
1997
Das einzige HGÜ-Umrichterprojekt., das vom staatlichen Stromversorgungsunternehmen EGAT vergeben wird. Bei dem Projekt geht es um die Verbindung der Stromnetze von Thailand und Malaysia
2001
E&M-Turnkey-Auftrag wird von Bangkok Metro Plc. für die erste U-Bahnlinie in Bangkok (M.R.T. Blue Line) erteilt, mit diesem Auftrag realisiert Siemens erstmals zwei schlüsselfertige Verkehrssysteme in einer Stadt
2001
Auftrag über den Ausbau der GSM-Mobilfunknetze in Thailand
2005 und 2006
Aufträge an Siemens und Konsortialpartner Marubeni zum Bau von zwei 700-MW-GuD-Kraftwerken Songkhla und Bang Pakong
2007
Die Expressway & Rapid Transit Authority of Thailand beauftragt Siemens mit der Installation eines Verkehrsleit-, Maut- und Kommunikationssystems für das Ramindra Outer Ring-Projekt in Bangkok
2009
Auftrag über eine komplette Wasserversorgungs- und Wasseraufbereitungsanlage wird von MTH HPPO Manufacturing Co., Ltd. im Rahmen des Thailand Growth Project erteilt
2011
Die ersten Windparkprojekte in Thailand (mit je 90 MW) werden von First Korat Wind Co., Ltd. und K.R. Two Co., Ltd., vergeben
Thailand, Momentaufnahme
Bangkok, 1969