1853-1854
Bau der ersten Telegraphenstrecken in Schweden (Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö)
1880
Gründung der ersten Vertretung für S&H in Stockholm durch J.E. Erikson; Beleuchtungsanlage für den Rangierbahnhof Stockholm
1885
Installation der ersten elektrischen Beleuchtung im Stockholmer Schloss
1893
Errichtung einer eigenen Firma unter den Namen Siemens Tekniska Byrå
1898
Umfirmierung in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen Svenska Aktiebolaget Siemens & Halske
1910
SSW und ASEA liefern zwei Schnellzug- und 13 Güterzuglokomotiven für die schwedische Reichsgrenzbahn
1926
Zusammenlegung der bisherigen medizinischen Abteilung mit der schwedischen Reiniger-Vertretung Elema
1938
Einrichtung einer eigenen Fertigung für Starkstrom-Ausrüstung
1943
Lieferung eines Elektronenmikroskops der ersten Herstellungsserie an die Universität Uppsala
1949
Gründung einer Siemens-Pensionsstiftung
1953
Änderung des Firmennamens in Svenska Siemens Aktiebolaget
1956
Siemens richtet den ersten permanenten schwedischen Fernsehsender ein
1958
Siemens-Elema entwickelt in Schweden den ersten implantierten Herzschrittmacher
1963
Einweihung des Siemens-Hauses in Stockholm
1990
Auftrag über die Errichtung des größten europäischen Gasturbinenkraftwerks in Halmstad
1999
Siemens errichtet das weltweit erste GSM-Mobilfunknetz für Eisenbahnen in Schweden
2004
Siemens liefert Indoor-Mobilfunklösung an Spring Mobil in Schweden
2006
Siemens erhält den Auftrag zur Errichtung von Schwedens größtem Offshore-Windpark im Öresund bei Malmö
2006
Erwerb des schwedischen Anbieters Bewator, ein Hersteller von Produkten und System für Zugangskontrollen