1853
Bau einer Eisenbahntelegraphenlinie von Warschau bis zur preußischen Grenze; Einrichtung eines Baubüros in Warschau
1867
Beginn des Baus der Indo-Europäischen Telegraphenlinie, die Polen durchquert
1879
Erster Repräsentant von S&H in Polen ist das Ingenieurbüro Kraft in Warschau
1896
Gründung eines Technischen Büros in Warschau
1908
Die Warschauer Filiale wird Technisches Büro der Russischen Elektrotechnischen Werke S&H
1912
Gründung der Aktiengesellschaft "Polnische Elektrotechnische Werke Siemens" (PEW)
1919
Gründung der Danziger Siemens-Gesellschaft mbH
1923
Erwerb der Eisenbahn-Signalbauanstalt C. Fiebrandt GmbH, Bromberg
1929
Abschluss eines Vertrags über die Fabrikation von Zählern mit den Staatlichen Telephon- und Radiotechnischen Werken Warschau
1950 - 1958
Kooperationsvertrag zwischen S&H/SSW und der Handelsagentur Pawel Pawlowski, Warschau
1961 - 1963
Abschluss eines Vertretungsvertrags zwischen SSW/S&H und der Firma Transactor, Warschau
1973
Transactor-Vertretungsbüros für Siemens in Warschau, Danzig und Kattowitz
1991
Gründung der polnischen Gesellschaft Siemens Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau
2002
Eröffnung des ersten Entwicklungszentrums für Schnurlos-Telefone außerhalb Deutschlands in Wroclaw
2006
Von Mittal Steel Poland erhält Siemens den Auftrag für die schlüsselfertige Errichtung eines der größten Hochleistungs-Walzwerke Europas