1894
S&H-Generalvertretung durch die Firma Germann & Co., Zürich und Manila
1927
S&H überträgt den Vertretern der Firma Künzle & Streif AG in Manila den Vertrieb ihrer Fabrikate auf den Philippinen
1959
S&H- und SSW-Vertretung wird der Firma Machinery and Engineering (Mesma) übertragen
1969
Einweihung des Kraftwerks Gardner II der Manila Electric Company; Siemens liefert einen Dampfturbosatz von 300 MW und vier weitere Turbosätze mit insgesamt 1000 MW
1971
Abschluss eines Vertretungsvertrags mit der Firma Engineering Equipment, Inc.
1975
Hospitalia, eine Beteiligungsgesellschaft von Siemens, liefert und montiert für das Herzzentrum in Quezon City alle medizinischen Einrichtungen
1979
Vertretungsvertrag mit der Firma Maschinen & Technik Inc. (MATEC)
1980
Für zwei schwimmende Kraftwerke vor der philippinischen Insel Cebu liefert Siemens acht Synchron-Generatoren mit insgesamt 64 MW Leistung
1982
Gründung des Joint Venture Electronic Telephone Systems Industries, Inc. (ETSI) zur Fertigung moderner Siemens-Kommunikationsanlagen auf den Philippinen
1992
Gründung der Landesgesellschaft Siemens, Inc., Manila; zwei Jahre später Umwandlung in eine 100%ige Tochtergesellschaft der Siemens AG
1996
Auftrag zur Errichtung des ersten GUD-Kraftwerks auf den Philippinen in Santa Rita, Provinz Batangas, das 2000 in Betrieb genommen wird
2003
Einweihung des baugleichen GUD-Kraftwerks San Lorenzo
2007
Siemens installiert ein neues Signalsystem für die Stadtbahnlinie LRT (light rail transit) und erhält Folgeauftrag für die Kapazitätserhöhung