1867 - 1870
Bau der Indo-Europäischen Telegraphenlinie von London über Karachi nach Kalkutta durch S&H (bis 1931 in Betrieb)
1950
The Pak Industrial & Trading Corp. Ltd. übernimmt die Vertretung von SSW in Karachi
1952
Bau einer Produktionsstätte für manuelle und automatische Fernsprechanlagen in Haripur durch Siemens und pakistanische Regierung sowie Gründung des Joint Venture Telephone Industries of Pakistan (TIP)
1953
S&H und SSW gründen die Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. in Karachi
1960
Die pakistanische Regierung erteilt Siemens Karachi den Auftrag über die Errichtung einer Fabrik für Motoren, Transformatoren und Schaltgeräte
1961
Siemens Karachi übernimmt die SRW-Vertretung von East Asiatic Company (EAC); Auftrag von der Eisenbahnverwaltung über die Modernisierung von Eisenbahnsicherungseinrichtungen in West- und Ostpakistan
1967
Errichtung einer Telefonfabrik in Tongi und einer Nachrichtenkabelfabrik in Khulna; Gründung der Telephone Industries Corporation, Dacca (TIC) und der Industries of Pakistan, Khulna (CIP)
1969
Siemens gründet mit der pakistanischen Regierung das Joint Venture Carrier Telephone Industries (CTI), Islamabad
1987
Lieferung einer Brennstoffaufbereitungsanlage und eines Wartengebäudes für das Gasturbinenkraftwerk Kot Addu
1993
Beginn des Aufbaus eines GSM-Mobillfunknetzes
1997
Siemens installiert vier Generatoren für Wasserkraftwerk WAPDA in Tarbela, mit einer Kapazität von je 432 MW sind dies die bislang größten in Pakistan
2002
Produktionsaufnahme der größten Dieselaggregate in Pakistan mit einer Leistung von 1,1 MVA
2006
Siemens realisiert erstmals Projekt zur Meerwasserentsalzung und Stromversorgung in Pakistan