1852
Die niederländische Regierung bestellt bei S&H Telegraphenapparate für die Strecke von Rotterdam nach Belgien
1878
Erste Vertretung von S&H durch Wisse, Piccaluga & Co. in 's-Gravenhage
1889
S&H errichtet das erste öffentliche Elektrizitätswerk der Niederlande in 's-Gravenhage (Haag)
1891
Gründung einer eigenständigen S&H-Filiale in 's-Gravenhage (Haag)
1899
Bau der ersten Straßenbahn von Haarlem bis Zandvoort
1909
Ausgliederung des Starkstromgeschäfts; Gründung der SSW Filiale 's-Gravenhage
1911
Die Stadt Amsterdam erteilt S&H einen Auftrag über das erste automatische Fernsprechamt mit 1500 Anschlüssen
1932
Organisatorische Zusammenlegung der S&H- und SSW-Filiale und Umfirmierung in die Aktiengesellschaft Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V. (NSM)
1938
Errichtung einer Fabrik in Den Haag für die Fertigung von nachrichtentechnischer Ausrüstung
1955
Rückkauf des Siemens-Hauses
1970
Änderung des Firmennamens in Siemens Nederland N.V.
1976
Bau einer Antennenanlage mit einem 32 Meter-Spiegel für die Erdfunkstelle Burum
1983
Großauftrag der Postverwaltung über 4000 elektronische Fernschreiber Typ 1000 S
1998
Auftrag über die Errichtung des größten Biomassekraftwerks Europas in Cuijk
2001
Lieferung von 500.000 Mobiltelefonen an die Telefongesellschaft Telfort für die Einführung des Mobile Banking
2003
Regionalgesellschaft Niederlande übernimmt Geschäftsverantwortung für das Krangeschäft von Siemens
2003
Siemens Niederlande gewinnt zwei European Quality Awards
2007
Siemens erhält Auftrag zur Errichtung von Stromrichterstationen für HGÜ-Seekabelverbindung zwischen Holland und Großbritannien („BritNed“)