1894
Gründung eines Technischen Büros von S&H in Mexiko City
1897-1898
Errichtung des ersten Elektrizitätswerks in Mexiko City durch S&H; dazu Gründung einer Aktiengesellschaft "Mexican Electric Works Ltd. / Compania Mexicana de Electricidad S.A." durch S&H und die Dresdner Bank
1905
Gründung der "Siemens-Schuckertwerke Mexiko Elektrizitätsgesellschaft mbH Berlin" mit Zweigniederlassung in Mexiko City
1909
SSW-Mexiko übernimmt die Vertretung der Protos Automobile GmbH Berlin
1911
Einrichtung von Zweigbüros in Guadalajara und Monterrey
1912
Gründung einer eigenen Automobil-Vertriebsgesellschaft "Protos Garage S.A." in Mexiko City. Bau des Kraftwerks Rio de la Alameda; Bau der Wasserkraftanlage Quijano y Rivero
1921
Umwandlung der Siemens-Vertretung in eine Aktiengesellschaft und Umbenennung in Siemens Méxicana S.A.
1929-1930
Lieferung von Generatoren und Transformatoren für das Wasserkraftwerk Rio Lerma
1956
Neugründung der mexikanischen Siemens-Gesellschaft
1972
Gründung von SITESA für die Herstellung von Telekommunikationstechnik
1987
Installation des ersten Magnetresonanztomographen Lateinamerikas im Hospital Central Militar in Mexiko City
1994
Umorganisation der Siemens-Aktivitäten in eine Holding
1997
Siemens erhält von PEMEX den bislang größten Auftrag über die Ausrüstung einer Raffinerie mit Prozessleittechnik
2003
Für den staatlichen Energieversorger Comision Federal de Electricidad (CFE) liefert Siemens zwei schlüsselfertige Gasturbinenkraftwerke
2005
Auftrag für die Verlängerung der Metro-Linie 2 in Monterrey. Nach den Lieferungen für die Linien 1 (1988) und 2 (1994) bleibt Siemens Hauptlieferant für die elektromechanische Ausrüstung
2007
Siemens liefert für mexikanischen Stahlhersteller Altos Hornos de Mexico S.A.B. de C.V. (AHMSA) die Ausrüstung zur Modernisierung seines Hüttenwerks und der Grobblechwalzstrasse in Monclova