1899
S&H überträgt Schmidt, Küstermann & Cie in Penang und Rautenberg, Schmidt & Cie in Singapur die Vertretung ihrer Interessen in den Straits Settlements
1908
Das neu eröffnete Technische Büro Singapur der Siemens Brothers Dynamo Works Ltd. ist auch für den Vertrieb eigener und SSW-Erzeugnisse in den Straits Settlements und die Federated Malay States zuständig
1924
Die Vertretung von S&H und SSW in den Straits Settlements wird der Straits Java Trading Co. übertragen, die Büros in Singapur und Penang unterhält. Der Geschäftsverkehr wird über Arnold Otto Meyer, Hamburg, abgewickelt
1963
Die Firma Cycle & Carriage Co. Ltd. erhält von S&H und SSW die Vertretung für Malaysia und Singapur für zwei Jahre
1967
Für die Eisenbahnverwaltung von Malaysia liefert Siemens automatische Sicherungsanlagen
1969
Malaysia erhält als erstes Land Asiens ein 42 MeV Betatron
1969
Neues Vertreterabkommen für Malaysia und Singapur mit der Firma Guthrie Waugh
1973
Guthrie Waugh Berhad vertritt beide Länder separat; für Malaysia Umfirmierung in Guthrie Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.; Siemens errichtet in Malakka (West-Malaysia) eine Halbleiterfabrik mit etwa 1500 Arbeitsplätzen
1977
Abschluss eines Nachbauvertrags über die Fertigung des Tischfernsprechers masterset 111 in Kuala Lumpur
1984
Westlich von Kuala Lumpur baut Siemens das Gasturbinenkraftwerk Connaught einschließlich Brennstoffaufbereitungsanlage; das Kraftwerk ist so ausgelegt, dass eine Erweiterung zum kombinierten GUD-Prozess möglich ist
1986
Meditel Eletronics Sdn. Bhd., an der die Siemens AG mit 30% beteiligt ist, übernimmt die Vertretung des Bereichs Medizintechnik für Malaysia
1993
Gründung der Siemens Power Generation Asia Pacific (SPG) in Kuala Lumpur zur Ausführung von Kraftwerksprojekten in der Region
1994
Einweihung des GUD-Kraftwerks Paka, das erste private Kraftwerk Malaysias
1996
Auftrag über das erste vernetzte Krankenhaus Malaysias in Kuala Lumpur
2002
Eröffnung der Schnellbahn (Express Rail Link) vom Hauptbahnhof in Kuala Lumpur zum neuen Flughafen
2005
Siemens liefert die IT-Infrastruktur, energietechnische Ausrüstung sowie Gebäude- und Prozessautomatisierung für Infineons Halbleiterfabrik in Malaysia
2006
Die neue Gepäckabfertigungsanlage für den internationalen Flughafen Kuala Lumpur wird von Siemens geliefert und installiert