1879
Erste S&H-Vertretung für Luxemburg durch Wisse, Piccaluga & Co., 's-Gravenhage, die S&H auch in den Niederlanden vertreten
1890
Nach Errichtung einer S&H-Filiale in 's-Gravenhage übernimmt die Firma Bartels & Haager die S&H-Vertretung für Luxemburg
1893
Gründung der Société Anonyme Luxembourgeoise d'Electricité mit einer S&H-Mehrheitsbeteiligung; Lieferung von Dynamomaschinen für die Errichtung des Wasserkraftwerks Ettelbrück
1908
Liquidation der Société Anonyme Luxembourgeoise d'Electricité ; die Vertretung im Großherzogtum Luxemburg übernimmt ein Unterbüro der Rheinischen SSW GmbH, Mannheim
1910
Eintrag des Büros in das luxemburgische Firmenregister am 22. Juli 1910
1912
Übertragung der Vertretung auf dem Starkstromgebiet in Luxemburg an das Technische Büro Metz
1920
Gründung einer eigenständigen SSW-Niederlassung Luxemburg
1923
Gründung der Vertretungsgesellschaft Centrale d'Electricité et de Constructions SA zur Vertretung des Gesamtunternehmens in Luxemburg und Belgien
1926
Gründung eines Unterbüros in Luxemburg
1950
Wiederaufnahme der Geschäfte in Luxemburg und Belgien mit der Gründung der Société Nouvelle Siemens SA
1960/1969
Umfirmierung in SA Siemens N.V.; ab 1969 Siemens S.A./N.V.
1966
Gründung der Siemens Europa-Finanz AG, Luxemburg
60iger und 70iger Jahre
Bedeutende Aufträge für Europas größtes Pumpspeicherwerk Vianden
2002
P&T Luxembourg bestellt mobile Netzinfrastruktur; Siemens mobile ist alleiniger Ausrüster des Mobilfunknetzes der dritten Generation (3G)