1855
S&H erhält vom niederländischen Kolonialministerium in 's-Gravenhage den ersten Auftrag über die Einrichtung einer Telegraphenlinie in Niederländisch-Ostindien
1879
Die erste S&H-Vertretung firmiert unter Commanditaire Vennootschap Wisse, Piccaluga & Co., 's-Gravenhage
1883
S&H installiert im Palast des Sultans von Djokjakarta auf Java eine Beleuchtungsanlage
1891
Betreuung von Niederländisch-Ostindien durch das Technische Büro von S&H in 's-Gravenhage
1909
Gründung der ersten eigenen Niederlassung als SSW-Filiale in Surabaya
1913
SSW erhält von der Billiton Maatschappij einen Auftrag zur Errichtung einer Kraftzentrale; für die Goldmine Salida wird ein Wasserkraftwerk gebaut
1921
Eröffnung einer neuen Filiale in Bandoeng
1935
S&H und SSW übertragen ihre Vertretung für Niederländisch-Indien der Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V., Den Haag
1950
Vertretung durch die Danish Indonesian Trading Association Ltd., Kopenhagen; S&H erhält Aufträge über Fernsprechanlagen und Fernschreiber
1955
Errichtung des Siemens Indonesia Office, Djakarta (SIO)
1961
Die staatliche Handelsgesellschaft Tri Bhakti wird als offizieller Vertreter von S&H für das Regierungs- und Behördengeschäft eingesetzt
1968
Umwandlung der Siemens Indonesia Office in eine Auslandsgesellschaft
1975
Die indonesische Postverwaltung erteilt Siemens den größten Einzelauftrag für Fernschreibtechnik
1976
Siemens errichtet ein 400-MW-Kraftwerk in Kota Baja
1989
Eröffnung einer eigenen Maschinenfabrik in Cilegon
1997
Auftrag über die Errichtung eines GUD-Kraftwerks in Surabaya/Ost-Indonesien
2002
Der größte Festnetz-Betreiber P.T. Indosat Tbk, Jakarta, beauftragt Siemens mit dem Neuaufbau eines nationalen Festnetzes
2007
Siemens erhält Großaufträge für Erdgas-Verflüssigungsanlage in Indonesien