1860er Jahre
Die geschäftlichen Beziehungen zu Frankreich werden über den Siemens-Vertreter in Belgien, Eduard Rau, gepflegt
1878
Eröffnung einer Siemens-Niederlassung in Paris unter der Bezeichnung Siemens Frères
1881
Erfolge für Siemens auf der Pariser Weltausstellung durch den Bau einer elektrischen Bahn vom Place de la Concorde zum Ausstellungsgelände
1890er Jahre
Errichtung von Zweigniederlassungen und Technischen Büros in Mülhausen (1890), Metz (1895/99) und Straßburg (1899)
1912
Gründung einer gemeinsamen Finanzierungsgesellschaft durch Siemens Brothers, London, und Schneider & Cie., Le Creuzot
1927
Zusammenfassung von S&H und SSW zur Siemens France S.A.
1947
Liquidation von Siemens France; die Gesamtfirma zerfällt in Splitterfirmen
1956
Umwandlung der Firma Samering in Siemens Société Anonyme Française (Siemens SAF), Paris
1971
Aufbau der ersten französischen Siemens-Werke in Hagenau/Elsaß, das organisatorisch zu Siemens SAF gehört
1973
Siemens, die Compagnie Internationale pour l'Informatique (CII) und Philips gründen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung die Firma Unidata
1988
Siemens Data wird in die französische Landesgesellschaft eingegliedert; Übernahme der Firma Bendix Electronics, Toulouse
1989
Siemens und Framatome gründen eine gemeinsame Gesellschaft auf dem Gebiet der Druckwasser-Reaktortechnik, die unter Nuclear Power International (NPI) firmiert
1997
Aus der 1992 gegründeten Siemens Holding SA wird die Siemens France SA
200 3
Siemens übernimmt Industrieturbinengeschäft der französischen Alstom SA
2006
Siemens und Lohr Industries verständigen sich über die Entwicklung eines fahrerlosen Transportsystems auf Rädern
2007
Poweo beauftragt Siemens mit der technischen Planung, Beschaffung und Ausführung sowie Betrieb und Wartung eines 400-MW-Gaskraftwerks