1855
Erste Geschäftsbeziehungen zu Finnland: Bau der Telegraphenlinie von St.Petersburg über Helsinki nach Turku
1899
Eröffnung eines Technischen Büros in Helsingfors zur Vertretung von S&H in Finnland
1919
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unter dem Firmennamen Elektriska Aktiebologot Siemens-Schuckert Sähkö Osakeyhtiö
1922
Installation des ersten automatischen Fernsprech-Vermittlungsamts in Helsinki
1936
Errichtung der ersten Fernsprechfabrik in Helsinki
1967
Vertragsabschluss zwischen Helsinki Telefonverein und Siemens über Lieferung und Montage von Vermittlungseinrichtungen
1970
Auftrag über das bislang größte Stellwerk in Finnland, Lieferung von 138 elektrisch angetriebenen Weichen und 140 Rangiersignalen
1972
Umfirmierung der finnischen Landesgesellschaft in Siemens Osakeyhtiö
1978
Planung, Lieferung und Installation der gesamten Beleuchtung für das Ski-Stadion von Lahti anläßlich der Ski-Weltmeisterschaften durch die finnische Landesgesellschaft
1982
Inbetriebnahme des ersten EWSD-Amts in Helsinki
1998
In enger Zusammenarbeit mit dem finnischen Netzbetreiber HPY errichtet Siemens die für das Pilotprojekt „Internettelefonie“ erforderliche Infrastruktur
2003
Siemens baut landesweites GSM-Railway-Mobilfunknetz in Finnland
2006
Siemens und Nokia gründen das Gemeinschaftsunternehmen Nokia Siemens Networks mit Sitz in Finnland
2007
In einem Konsortium mit Aveda baut Siemens das fünfte Kernkraftwerk Finnlands, dies ist die bislang größte industrielle Investition des Landes