1851
Die Königlich Dänische Telegraphen-Direktion in Kopenhagen bestellt Zeigertelegraphen bei S&H
1882
Ausführung der elektrischen Beleuchtung für das dänische Panzerschiff "Tordenskjold"
1890
Errichtung und Installation des ersten städtischen Elektrizitätswerks für Kopenhagen durch S&H
1893
Gründung eines Technischen Büros in Kopenhagen; Elektrifizierung der Straßenbahn von der Stadtmitte bis Nörrebro
1902
Gründung der Dansk Aktieselskab Siemens & Halske
1904
Gründung der Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert
1947
Auflösung der alten Siemens-Gesellschaft und Gründung dreier neuer Gesellschaften: Siemens Stærkstrøm AS, Siemens Svagstrøm AS und Siemens Røntgen AS
1956
Zusammenschluss der Stark- und Schwachstromgesellschaft zur Dansk Siemens Aktieselskab
1975
Einzug in das neue Bürohaus in Ballerup
1980
Einweihung des größten Kraftwerksblocks in Dänemark
1983
Dänische Staatsbahn (DSB) erteilt Auftrag über Drehstromlokomotiven
1991
In Dänemark geht das erste europäische öffentliche Hochgeschwindigkeits-Datennetz in Betrieb
2003
Siemens übernimmt die Danfoss-Sparte Flow Division zur Stärkung in der Prozessautomatisierung
2005
Siemens erwirbt die Gesellschaft Bonus Energy A/S, ein Anbieter von Windkraftanlagen und gründet die Gesellschaft Siemens Wind Power.
2007
Für das Projekt „Storebaelt“, eine 400-kV-HGÜ-Verbindung über den Großen Belt, erhält Siemens den Auftrag über Stromrichterstationen