1907
SSW und Saavedra, Bénard & Co., gründen in Valparaiso eine Zweigniederlassung unter dem Namen Siemens-Schuckert Ltd. (S.S.L.)
1908
Telefunken überträgt S.S.L. die ausschließliche Vertretung für Chile und Bolivien bis 1909
1912
Das Hauptbüro der S.S.L. zieht um nach Santiago de Chile
1913
S.S.L. erhält einen Auftrag zum Bau des Wasserkraftwerks am Laguna Nagra
1921
Umwandlung in Siemens-Schuckert, Ltda. Cia. de Electricidad, Santiago
1923
Gründung einer neuen Geschäftsstelle in Jquique
1949
S&H schließt mit Gildemeister & Co. Ltda., Santiago, einen Vertretungsvertrag ab
1966
Auftrag von der chilenischen Postdirektion über Lieferung von Fernschreibern und Telex-Übertragungseinrichtungen
1972
Die staatliche Entwicklungsgesellschaft Corporación de Fomento (Corfo) übernimmt 81% des Aktienkapitals von Gildemeister
1978
Beteiligung von Siemens am Bau einer 220-kV-Freileitung in Chile
1981
Auftrag für die Ausrüstung zweier Wasserkraftwerke; Lieferung von vier Generatoren sowie die komplette elektrotechnische Ausrüstung durch Siemens
1982
Aus der Siemens-Abteilung bei Gildemeister wird die Generalvertretung Ingeneria Eléctrica (INGELSAC) gegründet
1988
Siemens liefert die weltweit größten Mühlenantriebe für eine Kupfermine in Nord-Chile
1996
Gründung einer chilenischen Landesgesellschaft mit Sitz in Santiago
2002
Siemens liefert Ringmotorensysteme für Erzmühlen in Chile
2006
Als wichtigster Vertragspartner der Nahverkehrsgesellschaft Metro de Santiago S.A. erhielt Siemens Aufträge für das gesamte Stromversorgungssystem sowie Kommunikations- und Zugfunksystem ausgewählter Metrolinien
2007
Auftrag des chilenischen Energieversorgers Southern Cross für die Lieferung einer Hochleistungsturbine, die mit Erdgas oder Flüssigbrennstoff betrieben werden kann
Chile, Ringmotor mit 11,2 Megawatt für das Kupferbergwerk El-Teniente, 1989