1872
Siemens Brothers liefert das erste Telegraphen-Seekabel für die Strecke Rio de Janeiro - Montevideo (Inbetriebnahme 1875)
1888
Rudolf Diehl wird bevollmächtigter Siemens-Vertreter mit Sitz in Rio de Janeiro
1895
Errichtung einer S&H-Niederlassung; Bau des ersten manuellen Telefonamts Brasiliens in Rio de Janeiro
1904
Gründung der Vertriebsgesellschaft Companhia Brasileira de Electricdade Siemens-Schuckert S.A. in Rio de Janeiro
1905
Gründung von Siemens do Brasil
1921
Erstes von S&H in Porto Alegre eingerichtetes automatisches Wählvermittlungsamt Südamerikas
1939
Errichtung der Siemens-Transformatorenfabrik in São Paulo
1952
Umfirmierung in Siemens do Brasil Companhia de Electricidade S.A.
1952
Eröffnung des eigenen Generatoren-Werks in Lapa bei São Paulo
1960
Einrichtung des Fernsprechamtes San Salvador
1961
Verlegung des Siemens-Hauptsitzes von Rio de Janeiro nach São Paulo
1974
Grundsteinlegung für die nachrichtentechnische Fabrik in Curitiba im Staat Parana
1978
Auftrag über 9 Wasserkraftgeneratoren von je 700 MW für das weltweit größte Wasserkraftwerk Itaipú; Installation des ersten Generators 1983
1997
Lieferung der ersten Drehstrom-Triebzüge Brasiliens an Staatsbahn in São Paulo
2002
Errichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für Handytechnologie in Manaus
2006
Siemens stattet die neu eingeweihte Offshore-Plattform der Ölgesellschaft Petrobras mit Energieversorgungs-, Telekommunikations- und Automatisierungssystemen aus
Brasilien, Companhia Brasileira de Electricdade Siemens-Schuckert S.A. in Rio de Janeiro, 1936