1849
Die Telegraphenlinie Berlin-Köln wird nach Verviers weitergeführt
1871
S&H beauftragt E. Rau mit der Vertretung in Belgien; bis 1880 werden 12 belgische Eisenbahnlinien mit dem Blocksystem von S&H ausgerüstet
1898
Eröffnung eines Technischen Büros in Brüssel unter dem Namen Siemens & Halske SA, Bureau Technique Bruxelles
1903
Gründung der Compagnie Belge d'Electricité Siemens-Schuckert SA
1909
Ausgliederung der Schwachstromabteilung und Gründung der Siemens & Halske SA Belge
1920
Lieferung der elektrotechnischen Ausrüstung für Umkehrwalzstraßen des Stahlwerks de Wendel in Lothringen
1923
Gründung der Vertretungsgesellschaft Centrale d'Electricité et de Constructions SA zur Vertretung des Gesamtunternehmens in Belgien und Luxemburg
1950
Wiederaufnahme der Geschäfte in Belgien mit der Gründung der Société Nouvelle Siemens SA
1959
Errichtung des größten Pumpspeicher-Kraftwerks Europas in Vianden
1961
Errichtung einer Fabrik zur Herstellung von Geräten und Bauteilen der Weitverkehrstechnik in Oostkamp bei Brügge
1979
Lieferung von EMS-Technik mit 20.000 Anschlusseinheiten für die Verwaltung der Europäischen Gemeinschaft
1986
Elektrische Ausrüstung der größten Stranggießanlage Belgiens in Gent
1986
Die Unternehmen ATEA (Atelier de téléphonie et d'électricité Anvers) und ADB, ein Anbieter von Produkten und Lösungen für Flugplätze, werden in das Unternehmen eingegliedert
1995
Europaweit erstes Pilotprojekt für Telefonie über hybride Glasfaser-Kabelfernsehnetze nimmt im belgischen Geel den Betrieb auf
2003
Siemens Business Services gründen in Brüssel ein Center of Excellence für e-government
2006
Der Schienennetzbetreiber Infrabel beauftragt Siemens mit der Einführung des standardisierten europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
2007
Als eines der landesweit größten Sicherheitsprojekte installiert Siemens ein Netzwerk mit über 1 500 Überwachungskameras an etwa 50 Bahnhöfen in ganz Belgien, um die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhöhen.
Homepage
Belgien, Hauptsitz der S.A. Siemens in Brüssel, undatiert