Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Deutsche Messe, Hannover, 24.–28. April 2017

Hannover Messe 2017

Die Hannover Messe ist die Weltleitmesse der Industrie. Erleben Sie hier, wie Trends der Industrie 4.0, Integrated Energy und Energy Efficiency zusammenspielen. Und welche Rolle die Komponenten und Systeme der Niederspannungs-Energieverteilung in diesem Spannungsfeld einnehmen. Wir freuen uns auf Sie! 

Produktinformation

Ein System. Für alle Anwendungen.

Die Anforderungen an den kosten- und energieeffizienten Betrieb der elektrischen Energieverteilung steigen. Ob in industriellen Anwendungen, Gebäuden oder in der Infrastruktur: Als modulares, hochvariables System sorgt die Kompaktleistungsschalter-Reihe 3VA für einen rundum zuverlässigen Personen- und Anlagenschutz und unterstützt zugleich jede Prozessphase – von der Planung bis zum Betrieb der elektrischen Energieverteilung.

 

Umfassend zertifiziert. Weltweit einsetzbar.

Die Kompaktleistungsschalter 3VA sind in mehreren Baureihen mit IEC Zulassung wie auch in Baureihen verfügbar, die die Norm IEC60947-2 und die Norm UL489 erfüllen. Für Maschinen- und Schaltanlagenbauer bietet das System damit beste Voraussetzungen. Sie können alle Funktionalitäten der Kompaktleistungsschalter für Anlagen nutzen, die in Europa und in Nordamerika eingesetzt werden, und sich dabei auf absolute Normkonformität verlassen.

image
  • Modulares, durchdachtes und hochvariables System
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank exzellentem Selektivitätskonzept 
  • Integrierte Messwerterfassung
  • Einfache Einbindung in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme
  • Umfangreiches Zubehör für flexible Funktionserweiterungen
  • Minimaler Platzbedarf dank äußerst kompakter Bauweise
  • Optimale Unterstützung bei allen Aufgaben einer modernen Energieverteilung – in jeder Phase des Engineering-Prozesses, z.B. durch die Bereitstellung von CAx-Daten
image

Geprüft nach IEC60947-2

 

Kompaktleistungsschalter 3VA1

  • Leistungsbereich 16 A bis 250 A
  • Ausschaltvermögen von 16 kA bis 70 kA bei 415 V AC
  • 1-, 2-, 3- oder 4-polige Ausführung
  • Thermisch-magnetische Auslöseeinheit
  • Für DC-Anwendungen geeignet 
  • Als Starterschutzvariante und auch als Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform verfügbar

 

Kompaktleistungsschalter 3VA2

  • Leistungsbereich 25 A bis 1.000 A
  • Ausschaltvermögen von 55 kA bis 150 kA bei 415 V AC
  • Elektronische Auslöseeinheit 
  • Hervorragende Selektivitätswerte bei hohen  Ausschaltströmen
  • Integriertes Display mit Messwertanzeige (ETU 5er- und 8er-Reihe)
  • ETU der 8er-Reihe: Integrierte Messfunktion für Strom, Spannungs- und Energiewerte
  • Kommunikationsanbindung über PROFIBUS,  PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) und Modbus RTU
image
image

Geprüft nach UL489 und IEC60947-2

 

Kompaktleistungsschalter 3VA5

  • Anlagenschutz von 15 A bis 250 A
  • Ausschaltvermögen von bis zu 100 kA
  • 1- und 3-polige Schaltervarianten
  • Thermisch-magnetische Überstromauslöser
  • Verfügbar auch als Molded Case Switch und als Motor Circuit Protector

 

Kompaktleistungsschalter 3VA6

  • Anlagenschutz von 40 A bis 600 A
  • Ausschaltvermögen von bis zu 150 kA bei 480 V AC
  • 3- oder 4-polige Ausführungen
  • Elektronischer Überstromauslöser
  • Integrierte Messfunktion für Strom-, Spannungs- und Energiewerte
  • Optionale Kommunikationsanbindung über PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) und Modbus RTU
  • Einfache Einbindung in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme
  • Verschiedene Leistungsschaltervarianten verfügbar als „100% rated“ (Dauerbestromung)
image

Der Engineeringprozess im Fokus

Der Kompaktleistungsschalter 3VA unterstützt Sie in allen Phasen Ihres Engineering-Prozesses – von der Planung bis zum laufenden Betrieb.

Mit unserer umfassenden Produktpalette an Grundschaltern und Zubehör reagieren Sie flexibel auf jeden Anwendungsfall. 
 

  • Vielseitig: umfangreiches Zubehör für zahlreiche Funktionserweiterungen
  • Flexibel: breites und einheitliches Zubehörspektrum
  • Platzsparend: kompakte Bauweise für Einsatz in Installationsverteilern oder im Schaltschrank

Zeit und Kosten sparen, bei Planung und Montage: Das umfangreiche CAx-Datenangebot sorgt dafür, dass Ihr Planungsprozess so effizient wie möglich abläuft. Auch die Montage wird deutlich vereinfacht.

 

  • Effizient: Bereitstellung aller relevanten Planungs- und Engineeringdaten über den CAx Download Manager
  • Schnell: beschleunigte Montage und Installation z.B. durch baureihenübergreifend durchgängiges Handling aller Zubehörkomponenten
  • Direkt: technische Produktinformationen via QR-Code direkt am Gerät abrufbar

Alle Daten der Anlage stets im Blick behalten und Energieeinsparpotentiale identifizieren: Das ist einfach realisierbar, dank der problemlosen Einbindung des Kompaktleistungsschalters in übergeordnete Energiemanagement- und Automatisierungssysteme.

 

  • Unkompliziert: einfache Anbindung an übergeordnete Managementsysteme
  • Sparsam: integrierte Messfunktion macht Energieflüsse transparent und identifiziert Einsparpotenziale
  • Flexibel: Unterstützung aller gängigen Kommunikationsanbindungen

Hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Schutz der Anlagen: Dafür sorgen das intuitive Bedienkonzept und exzellente Selektivitätseigenschaften.

 

  • Kontinuierlich: optimale Anlagenüberwachung dank Kompaktleistungsschaltern mit internen Hilfs- und Alarmschaltern
  • Zuverlässig: Stillstände der Gesamtanlage werden vermieden dank exzellenter Selektivitätseigenschaften
  • Sicher: sichere Abschaltung im Fehlerfall durch Erkennen von Fehler- bzw. Differenzströmen
image

Für eine intelligente Energieverteilung – der Kompaktleistungsschalter 3VA

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung stellen die elektrische Energieverteilung vor neue Herausforderungen. Systeme und Komponenten müssen integrationsfähig, kommunikativ und maximal flexibel sein, um elektrische Anlagen zuverlässig vor Störungen und Ausfällen schützen. Leistungsfähige Komponenten wie der Kompaktleistungsschalter 3VA gewährleisten die erforderliche Sicherheit und Flexibilität in digitalen Umgebungen:

 

  • Automatisierte Engineering-Prozesse dank umfangreichem Spektrum an Software und CAx-Daten
  • Nahtlose Anbindung an die Industrie- und Gebäudeautomatisierung über gängige Bussysteme
  • Unterstützung ganzheitlicher Energieeffizienzkonzepte durch integrierte Messfunktionen

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.

Mehr Informationen

Überzeugen Sie sich selbst. Vom Kompaktleistungsschalter 3VA.

Das modulare, durchdachte und hochvariable System eignet sich für alle Anwendungen der Niederspannungs-Energieverteilung in Industrie und Infrastruktur – und unterstützt Sie in allen Phasen des Engineering-Prozesses. 

Finden Sie den passenden Kompaktleistungsschalter 3VA
Das System in der Industry Mall