Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINUMERIK ONE?

SINUMERIK ONE je špičkový CNC systém pro vysoce produktivní obráběcí stroje.

Systémový software je založen na vícejádrové architektuře zahrnující nejmodernější mikroprocesory, což vede k vysoce výkonnému CNC systému.

Uživatelé obráběcích strojů s know-how SINUMERIK se okamžitě ocitnou ve světě známém se SINUMERIK ONE. Digitální nativní CNC systém SINUMERIK ONE také poskytuje základ pro budoucnost orientovanou výrobu obráběcích strojů. Rozšíření technologie SINUMERIK Machining Technology Extensions (SMTE) také v budoucnu instaluje nové technologické cykly bez nutnosti upgradu softwaru CNC systému.

SINUMERIK ONE je optimalizován pro výkon. Jeho inovativní systémová architektura a softwarové funkce využívají potenciál nejnovějších procesorových technologií a umožňují paralelně spouštět různé funkce zpracování, aniž by to ovlivnilo výkon.

Klíčové výhody

Maximalizace produktivity

CNC systém SINUMERIK ONE maximalizuje produktivitu obráběcích strojů díky špičkovému výkonu PLC a CNC. SINUMERIK ONE zvyšuje produktivitu obráběcích strojů, a tím i rychlejší, flexibilnější a efektivnější.

Inovujte rychleji

Rychlost je rozhodujícím faktorem během životního cyklu výrobku stroje. SINUMERIK ONE pomáhá optimalizovat inženýrské procesy založené na konzistentních end-to-end pracovních postupech s úplnou integrací do TIA Portal.

Podněcujte digitalizaci

Data z TIA Portal poskytují základ pro digitální dvojče automatizačního systému Run myVirtual Machine, které umožňuje konstruovat stroj ještě před tím, než budou k dispozici skutečné prototypy.

Vybrané funkce

Škálovatelný hardware

SINUMERIK ONE nabízí výběr mezi NCU založenými na rozvaděčích a panelovými variantami. V PPU (Panel Processing Unit) se ovládací jednotka a řídicí jednotka spojují do jedné komponenty a nabízejí integrovaný systémový koncept.

SINUMERIK digitální dvojče

Přímočarý provoz stroje

Vícedotykové ovládací panely s vysokým rozlišením nabízejí snadnou obsluhu stroje. SINUMERIK Powerride podporuje rychlé nastavení obrobku a ruční terminál HT 10 umožňuje konzistentní provoz i na mobilním zařízení.

SINUMERIK digitální dvojče Inženýrský proces

Konzistentní kontrolní systém

SINUMERIK ONE umožňuje provoz různých CNC technologií v jednom řízení. Integrovaný PLC SIMATIC S7-1500F přemostňuje CNC výrobní nástroje a nástroje pro automatizaci strojů.

SINUMERIK digitální dvojče obchodního modelu

Podněcujte digitalizaci

Data z TIA Portal poskytují základ pro digitální dvojče automatizačního systému: Create myVirtual Machine. Toto digitální dvojče umožňuje konstruovat stroj ještě předtím, než budou k dispozici skutečné prototypy. To znamená, že úkoly lze přenést ze skutečného světa do virtuálního prostředí, což výrazně zkracuje dobu uvedení na trh. Zásadně to mění způsob, jakým pracujeme.

SINUMERIK digitální dvojitý virtuální showroom

Objevte, jak ostatní používají SINUMERIK ONE

Nejčastější dotazy

Prozkoumejte další zdroje

Katalogy a brožury

Katalog | NC 63

Funkční přehled | SINUMERIK ONE

Odkazy a soubory ke stažení

Technická podpora

Konfigurátor produktu (SPC)

Technická dokumentace | SINUMERIK ONE

Ke stažení | SPUSTIT MYVIRTUAL MACHINE

Whitepaper | Bezpečné a efektivní CNC prostřednictvím digitálního dvojčete