Siemens AG
CIT G ISEC, z.Hd. Siemens Issuing CA(s)
81739 München
Deutschland
E-Mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/
Zertifikate, die vom Siemens Public Key Infrastruktur (“Siemens PKI”) erstellt werden, entsprechen dem X.509 v.3 Standard (“Siemens Zertifikate”).
Validierungsprozeduren sind im Siemens Issuing CA(s) Certification Practice Statement (“CPS”), in der zugehörigen Certificate Policy (“CP”) für die interne „Siemens Community“ (“CP 1”) und für die Siemens–externe „Known Business Partner Community“ (“CP 2”) und/oder in anderen anwendbaren Siemens Policies und in Vereinbarungen niedergelegt (CPS, CP 1, CP 2 und andere anwendbare Policies werden nachfolgend gemeinsam “Siemens Issuing CA Policies” genannt).
Anfragen zur Bereitstellung der jeweils aktuellen Versionen von Siemens Issuing CA Policies sind an oben genannten Kontakt zu entrichten.
Gemäß den unten genannten Ausschluss- und Haftungsbegrenzungsklauseln, dürfen Siemens Zertifikate zum Zwecke elektronischer Signaturen, Authentifizierung, Integrität, und Geheimhaltung in Transaktionen innerhalb Siemens und zwischen Siemens und Geschäftspartnern angewendet werden. Die juristische Wirkung der Anwendung von Siemens Zertifikaten in einer Transaktion sind durch anwendbares Recht und relevante Vereinbarungen bestimmt.
Jede andere Anwendung von Siemens Zertifikaten oder des Verlass auf Siemens Zertifikate sind auf die Personen oder Einheiten begrenzt, die eine aktuelle und gültige Geschäftsbeziehung mit einer Siemens Einheit haben und die vertraglich verpflichtet sind, die Siemens Issuing CA Policies zu erfüllen (“Authorized Relying Parties”). Die Bedingungen, zu denen eine Authorized Relying Party sich auf ein Siemens Zertifikat verlassen darf, sind in anwendbaren Siemens Issuing CA Policies und/oder Authorized Relying Party Vereinbarungen niedergelegt.
Subscriber Verpflichtungen sind in der jeweiligen Vereinbarung niedergelegt, unter der ein Subscriber ein Siemens Zertifikat erhalten hat.
Die Verpflichtungen zur Zertifikatsstatusüberprüfung der Authorized Relying Parties sind in den anwendbaren Siemens Issuing CA Policies und/oder Authorized Relying Party Vereinbarungen niedergelegt.
Wenn nicht ausdrücklich in einer anwendbaren Vereinbarung mit einer Authorized Relying Party und/oder einem Subscriber anders geregelt, ist eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel und jegliche Haftung von Siemens Issuing CA(s) bezüglich der Funktionalität, Erstellung, Nutzung, Gültigkeit, oder Richtigkeit von Siemens Zertifikaten, einschließlich der in einem Siemens Zertifikat benannten Identität einer Person oder ihrer Autorität, Siemens zu vertreten, -- außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit -- ausgeschossen.
Richtlinien bezüglich der Erstellung und Anwendung von Siemens Zertifikaten sind in den anwendbaren Siemens Issuing CA Policies, Authorized Relying Party Vereinbarungen und/oder Subscriber Vereinbarungen niedergelegt.
Datenschutz-Richtlinien für die Beantragung von Siemens Zertifikaten und für Siemens Zertifikate sind in den anwendbaren Siemens Issuing CA Policies und vertraglichen Vereinbarungen zwischen Siemens Einheiten, Authorized Relying Parties und/oder Subscribern niedergelegt.
Nicht fest geschrieben.
Anwendbares Recht und Streitbeilegungsklauseln sind in den anwendbaren Siemens Issuing CA Policies und vertraglichen Vereinbarungen zwischen Siemens Einheiten, Authorized Relying Parties und/oder Subscribern niedergelegt.
Siemens PKI ist gemäß BS 7799-2 (2000), “Requirements Specifications for Information Security Management Systems (ISMS)” zertifiziert und überprüft worden.