Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC HMI Unified Panels?

SIMATIC HMI Unified Panels bieten eine effektive maschinengestützte Visualisierungslösung für Sie und Ihre Kunden: Mit einem breiten Portfolio an Panels für verschiedene Maschinentypen, Branchenanforderungen und Prozesskomplexität hat SIMATIC HMI die richtige Antwort für all Ihre Visualisierungs- und Betriebsanforderungen. Entdecken Sie branchenführende Benutzerfreundlichkeit und Bedienung mit einem umfassenden und skalierbaren Portfolio an Panels für grundlegende und fortgeschrittene Anwendungen, mit denen Benutzer die Funktionen von Maschinen und Prozessen voll ausschöpfen können.

Vorteile

Passt sich Ihren Bedürfnissen an

Wählen Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung aus einem umfassenden Portfolio an Hardware- und Bedienoptionen, einschließlich Panels, die für Hygieneanforderungen oder raue Umgebungsbedingungen konzipiert sind.

Skaliert je nach Bedarf

Von der Durchführung einfacher Start-Stopp-Operationen über die Anpassung komplexer Parameter bis hin zur Auswertung datenbasierter Analysen lassen sich SIMATIC HMI Unified Panels nahtlos an Ihre Anforderungen anpassen.

Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher

SIMATIC HMI Unified Panels sind lebenslang einsatzbereit, mit langfristiger Ersatzteilverfügbarkeit und einem aufrüstbaren Design, das optimale Kompatibilität mit Vorgängermodellen bot, einschließlich Abmessungen und Schnittstellen.

Die wichtigsten Informationen

Industrial Web Panels sind die schlanke Option für verteilte Steuerung und Bedienung. Sie ermöglichen die Touch- oder Tastenbedienung von SIMATIC-HMI-Schnittstellen in HTML5 im „Kiosk“ -Modus, entweder als stationäre Bedienfelder oder als mobile Geräte.

Grundlegend

Komfort

Comfort PRO

Komfort, hygienisch

Ideal für

Standard-HMI-Aufgaben

Fortgeschrittene HMI-Aufgaben

Fortschrittliches HMI in rauen Umgebungen

Verbessert HMI in hygienischen Umgebungen

Display-Größe

4-12 Zoll

7-22 Zoll

15-22 Zoll

7-22 Zoll

Varianten anzeigen

Standard

Standard/Neutral

Standard

Standard/Neutral

Wichtigster Vorteil

Kostengünstig

Flexibel und leistungsstark

Robust und maschinenmontiert

Hygienisch und leicht zu reinigen

Typische Anwendungsfälle

Kleine Maschinen

Komplexe Maschinen und Anlagen

Harter industrieller Einsatz

Lebensmittel, Getränke, Pharma

Asynchroner Fernzugriff

1 Client bedienen, 1 Client-Monitor (nicht erweiterbar)

Ein Kunde bedient, 3 Kunden überwachen

Ein Kunde bedient, 3 Kunden überwachen

Ein Kunde bedient, 3 Kunden überwachen

Mobile Zugriff: Definieren Sie den Fernzugriff auf SIMATIC HMI Unified Comfort Panels neu mit dem SIMATIC Unified Air-App

Sind Sie bereit, Ihre Benutzeroberfläche zu modernisieren?

Machen Sie Ihr HMI zu einem Aushängeschild, das die Gesamtqualität Ihrer Maschine oder Lösung repräsentiert. Holen Sie sich alle Informationen, um Ihre Reise mit WinCC Unified zu beginnen und Ihr Projekt zu optimieren, sowie Empfehlungen für den Wechsel zu WinCC Unified.

05c248f1-785c-4a6f-af05-e7a7830ef896-wincc-unified-family-keyvisual

Wichtige Funktionen

4a38eff6-cdd6-4aeb-a18f-ef77a2ddbff8-SIMATIC-HMI-Unified-Basic-Panel-1280x720

HMI Unified Basic Panels

SIMATIC HMI Unified Basic Panels sind in vier Displaygrößen von 4 bis 12 Zoll mit identischer Leistung und identischen Schnittstellen erhältlich und bieten erweiterte Benutzerfreundlichkeit für Anwendungen, bei denen es auf die Preisgestaltung ankommt.

Jetzt konfigurieren >

HMI Unified Comfort Panels

Die neueste Generation von High-End-Panels ermöglicht eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung komplexer Maschinen und Prozesse. Genießen Sie die Wahlfreiheit für Ihre Maschinen mit herausragender Leistung, Flexibilität und Offenheit.

Jetzt konfigurieren >

Das Bild zeigt das Portfolio der SIMATIC HMI Panels
2a478c7e-7310-4b92-8374-638eddcd64dc-SIMATIC-Mobile-IDV-003-original-coming-soon medium-1280x720

HMI Unified Mobile Panels

Das SIMATIC HMI Unified Mobile Panel wird in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auf den Markt kommen und die bewährte Funktionalität der Unified Comfort Panels auf den mobilen Einsatz in industriellen Umgebungen erweitern.

HMI-Webpanels für die Industrie

Industrial Web Panels sind die schlanke Option für verteilte Steuerung und Bedienung. Sie ermöglichen die Touch- oder Tastenbedienung von SIMATIC-HMI-Schnittstellen in HTML5 im „Kiosk“ -Modus, entweder als stationäre Bedienfelder oder als mobile Geräte.

Jetzt konfigurieren >

d2850ef6-7e6d-4858-8596-263d20850590-Industrial-Web-Panels-basic-family-1280x720

Entdecken Sie, wie andere SIMATIC HMI Unified Panels verwenden

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte