Innovative Bildgebungsverfahren sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken: Sie ermöglichen eine frühzeitige und differenzierte Diagnose von Krankheiten oder können einen Krankheitsverdacht auflösen. Verstärkt kommen bildgebende Systeme nun auch in der Therapie zum Einsatz. Moderne Bildgebung ermöglicht patientenfreundlichere und kostenreduzierende Therapieformen. Gleichzeitig eröffnet sie Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die bis dato ohne Aussicht auf Heilung leben mussten. So können z.B. offene chirurgische Eingriffe durch minimal-invasive Eingriffe ersetzt werden. Operationsergebnisse werden noch während des Eingriffs direkt kontrollierbar. Neue Formen der Krebstherapie erlauben schonende und gleichzeitig effektive Heilungsansätze. Leistungsstarke Softwarelösungen von Imaging & Therapy Systems unterstützen dabei die Diagnose und Therapie.
Imaging & Therapy Systems deckt mit seinen Modalitäten ein breites Spektrum der bildgestützten Diagnostik und Therapie ab. Jährlich kommen bildgebende Systeme von Siemens bei knapp einer Milliarde Untersuchungen weltweit zum Einsatz. Im Bereich der interventionellen Bildgebung kann Siemens mit dem Artis zeego eine exzellente, auf Industrierobotik basierende Angiographie-Lösung anbieten, mit vielfältigen Anwendungsbereichen beispielsweise in der Kardiologie, in der Neurologie oder in der Onkologie.
Mit dem Linearbeschleuniger ARTISTE bietet Siemens eine Lösung für die Strahlentherapie, die eine präzise und schnelle Behandlung ermöglicht. Der behandelnde Arzt ist in der Lage, mit Unterstützung derBildgebung die Therapie an jeden Patienten individuell anzupassen.
Durch innovative Imaging-IT-Lösungen sorgt die Division dafür, dass in den ständig wachsenden Datenvolumen der medizinischen Bildgebung stets die relevanten Informationen für Diagnose und Therapie schnell zur Verfügung stehen. Beispielsweise ermöglicht die Bildbefundungssoftware syngo.via den Anwendern flexiblen, ortsunabhängigen Zugang zu klinischen Bildern und Applikationen. Intelligente Tools und Features sowie eine neue, intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine enorme Zeitersparnis in der täglichen Routine.
In der ganzheitlichen Betrachtung von Bildgebung und Therapie ist Siemens branchenweit einer der Vorreiter. Um diese Rolle weiter auszubauen, investiert Imaging & Therapy Systems verstärkt in Forschung und Entwicklung. Ziel ist es, die Verknüpfung von Bildgebung und Therapie zum Wohle des Patienten zu stärken.
Finden Sie einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe und nehmen Sie Kontakt auf.