Verlustarmer Stromtransport, zuverlässige Schalttechnik und Transformatoren sowie innovative Energieübertragungssysteme: Wir setzen unsere Innovationskraft dafür ein, dass unsere Kunden elektrischen Strom, beispielsweise „grünen“ Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie etwa Offshore- Windparks, sicher und effizient übertragen können.
Am Wachstumsmarkt für erneuerbare Energien partizipieren wir als ein weltweit führender Anbieter überdurchschnittlich am Bereich Energieübertragung. Unsere innovative HGÜ-Technik wird weltweit eingesetzt, etwa um Offshore-Windparks effizient ans Verbundnetz anzubinden, um den „grünen“ Strom über weite Strecken verlustarm zu transportieren oder um regionale Teilnetze miteinander zu koppeln. Zusätzlich zum Trend zu erneuerbaren Energien werden zwei weitere Faktoren den Markt in den kommenden Jahren prägen: Zum einen geht es besonders in den Wachstumsregionen Asiens um den Ausbau der Netzinfrastruktur. Zum anderen sind in den meisten Industrieländern die bestehenden Übertragungssysteme veraltet und müssen nach und nach ersetzt werden. Wir sind mit unserem innovativen Produkt- und Lösungsportfolio in einer hervorragenden Ausgangslage, die es erlaubt, unsere Position in dem dynamisch wachsenden Marktumfeld auch künftig weiter ausbauen zu können.
Das entscheidende Bindeglied in einem nachhaltigen, umwelt- und klimaschonenden Energiesystem ist die effiziente Stromübertragung. Mit unserer Technik für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) können große Mengen Strom über weite Strecken verlustarm transportiert werden. Das ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Windkraft, Wasserkraft und Sonnenenergie auch dann, wenn diese mehrere Tausend Kilometer weit von den Lastzentren entfernt liegen, wie beispielsweise die großen Wasserkraftwerke in Zentralchina. Mit innovativer Transformatorentechnik leisten wir zudem einen Beitrag zum Umweltschutz, zum Beispiel mit dem Flüstertrafo, einem besonders leisen Transformator für bewohnte Siedlungen, oder mit einem Transformator, der als Kühl- und Isoliermittel ein Pflanzenöl verwendet.
Unser Produkt- und Lösungsangebot umfasst nahezu den gesamten Bereich der Hochspannungsübertragung. Dazu zählen Hochspannungsübertragungssysteme wie HGÜ ebenso wie Produkte und Systeme für die Hochspannungsschalttechnik sowie innovative Systeme für die Blindstromkompensation in Wechselstromübertragungen, mit denen sich beispielsweise Leistung und Stabilität von Netzen verbessern lassen. Ergänzt wird das Portfolio durch schlüsselfertige Anlagen wie Umspannwerke und ein nahezu vollständiges Angebot an Verteil- und Leistungstransformatoren, Ofentransformatoren, Stromrichtertransformatoren, Drosselspulen und Fahrzeugtransformatoren für Lokomotiven.